AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F - Analoge module
1215393

Axioline F, analoog ingangsmoduul, Passieve analoge ingangen: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-functionaliteit, intrinsiekveilig, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Passieve analoge ingangsmodule
Neemt stroom af uit maximaal acht HART-compatibele, actieve analoge ingangssignalen
Cyclische toegang tot PV, SV, TV, QV en lusstroom
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Intrinsiekveilige, analoge ingangen met aansluiting op zone 1, zone 0 of divisie 1
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)