Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WP-FS HF IP68 M32 - Vlakke afdichting
3241178

Vlakke afdichting, materiaal: Centellen, beschermklasse: IP68, kleur: groen, binnendiameter: 32 mm

Productdetails








Uw voordelen

De vlakke afdichtringen van centellen dienen voor het afdichten van beschermslangwartels op ongelijke oppervlakken
Beschermklasse IP68
Bestendigheid tegen olie en bescherming tegen stof en water, UV-bestendig, halogeenvrij, hoge mechanische belastbaarheid