AI-WM 1,5-8 WH
-
Adereindhuls
3240545
Adereindhuls met codeerbare isolatiekraag. Bij toepassing van het magazijn kunnen de adereindhulzen met de BLUEMARK worden gecodeerd
Productdetails
Producttype | Adereindhuls |
Maatschets |
|
Breedte | 4,6 mm |
hulslengte | 8 mm |
hulsdiameter | 2,1 mm |
hulswanddikte | 0,15 mm |
binnenafmeting isolatiekraag | 3,4 mm |
Binnenafmeting | |
Binnendiameter | 1,8 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
materiaal | E-CU |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
coating | galvanisch vertind |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
kabelbuitendiameter | = 1,50 mm |
Technische gegevens | |
hulslengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
temperatuur langdurig | 105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting) |
temperatuur kortstondig | 120 °C |
Artikelnummer | 3240545 |
Verpakkingseenheid | 780 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 780 Stuks |
Verkoopcode | BH3415 |
Productcode | BH3415 |
GTIN | 4046356547772 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,26 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,25 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Inktpatroon 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
-
BLUEMARK MAG AI-WM - Magazijn 5146567
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
BLUEMARK MAG AI-WM - Magazijn 5146567
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
Uw voordelen
Elektrolytisch vertind
Adereindhulzen van elektrolytisch koper
Zeer resistente en optimaal leesbare codering dankzij moderne UV-afdruktechnologie
Crimpen en coderen in één handeling
Met de BLUEMARK codeerbare adereindhulzen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem