SD-WMS 3 (CH)R YE
   - 
  Adercoderingshuls
    
      0825667
      
      
    
  
      Adercoderingshuls, geel, kabeldiameterbereik: 1,3 ... 3 mm, horizontaal: letters, montagetechniek: over de ader schuiven, de afmetingen van het vervangende artikel verschillen van die van de voorganger!
Productdetails
| Algemeen | s.v.p. gewenste codering bij bestelling opgeven: - minimale bestelling per opdruk: 1 verpakkingseenheid | 
| Producttype | Adercodering | 
| codering | |
| coderingsrichting | horizontaal | 
| opdruk | letters | 
| Breedte | 3,2 mm | 
| Hoogte | 3,6 mm | 
| lengte | 3,5 mm | 
| Kleur | geel | 
| materiaal | polyvinylchloride | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 | 
| toevoegingen | siliconen- en cadmiumvrij | 
| kabelbuitendiameter | 1,3 mm ... 3 mm | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) | 
| eis | ≥ 5 N | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Procedure | Kunstmatige bestraling. | 
| Temperatuurlagers | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Procedure | Test Bb | 
| Duur | 96 h | 
| testtemperatuur | 105 °C | 
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) | 
| testduur | 240 h | 
| Rating 80 °C (105 °C) | Geslaagd voor test | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) | 
| testduur | 168 h | 
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Benzine [CAS No. 64742-49-0]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              Test doorstaan | 
| IRM 901 | Test doorstaan | 
| IRM 902 | Test doorstaan | 
| IRM 903 | Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| klimaattrede | AHT 1,0 S | 
| cycli | 2 | 
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) | 
| Opslagstabiliteit | 1 jaar | 
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| montagetechniek | over de ader schuiven | 
| Artikelnummer | 0825667 | 
| Verpakkingseenheid | 500 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks | 
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) | 
| Verkoopcode | BG2221 | 
| Productcode | BG2221 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,986 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,986 g | 
| Douanetariefnummer | 49119900 | 
| Land van herkomst | SE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
        De levering vindt als rolmateriaal
        Meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van Meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem