UC-WMTBA (29X8) GN
-
Kabelmarker
0825346
Kabelmarker, mat, groen (RAL 6021), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 12 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 4 |
| Identificatietechnologie | UV-led-technologie |
| Breedte | 29 mm |
| Hoogte | 13,62 mm |
| diepte | 4 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 29 mm |
| Hoogte tekstveld | 8 mm |
| RoHS-conform | ja |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal basiselement | PA |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| kabelbuitendiameter | > 6,00 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
| montagetechniek | Montage met kabelbinders |
| Artikelnummer | 0825346 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BG2317 |
| Productcode | BG2317 |
| GTIN | 4046356350020 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,084 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,72 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,087 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
PLOTMARK - Coderingsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Inktpatroon 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigingspatroon 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Coderingsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - Magazijn 5146079
-
CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
Die UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingen voor de bevestiging met standaard kabelbinders
De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 4 mm
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem