UC-WMTBA (24X5) VT
-
Kabelmarker
0825344
Kabelmarker, mat, paars (RAL 4005), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 4 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 4 mm
De coderingshulzen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
Die UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingen voor de bevestiging met standaard kabelbinders