UMK-16 RELS/KSR-230AC/I/PLC
-
Actief moduul
2974930
VARIOFACE-ingangsmoduul, met steeksokkels voor 16 kleinschaltrelais of miniatuuroptorelais voor 230 V AC
Productdetails
bestelinformatie: | De verbindingskabel tussen basis- en uitbreidingsmoduul wordt geleverd bij het uitbreidingsmoduul. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Producttype | Relaismoduul |
aantal kanalen | 16 |
mogelijke bezetting | kleinschaltrelais of miniatuuroptorelais |
met bezetting | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-400 | |
Geschikte I/O-kaart | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Geschikte I/O-kaart | 1756-IB32 |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Geschikte I/O-kaart | 1771 IBN |
ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Geschikte I/O-kaart | TC-IDD 321 |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
Geschikte I/O-kaart | QX81 |
ondersteunde besturing SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Geschikte I/O-kaart | DDI 353 |
DDI 853 | |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Geschikte I/O-kaart | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,4 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 92 V AC ... 253 V AC |
typische ingangsstroom bij UN | 0,5 mA (Lichtindicatie) |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
statusindicatie / kanaal | neonlamp |
mogelijke bezetting | kleinschaltrelais of miniatuuroptorelais |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Schakelspanning maximaal | 24 V DC |
30 V DC | |
continue grensstroom | 0,5 A |
foutherkenning (aderbreuk / kortsluiting) | nee |
Ingang | |
Aansluitmethode | platte bandkabelconnector, volgens IEC 60603-13 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
aantal polen | 50 |
uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 36 |
aantal polen | 3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Breedte | 259 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 68 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | PVC, zijdeel PA onversterkt |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
IEC 60664 | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0160 (in delen) |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2974930 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK2191 |
GTIN | 4017918089030 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 458,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,35 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem