Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI-L - Actief moduul
2904105

16-kanaals relaismoduul voor Honeywell C300-uitgangsmoduul TDOB01 en TDOB11. Het moduul wordt aan de besturingszijde via een 37-polige D-SUB aangestuurd. Aan de veldzijde is een schroefaansluiting (codering: 48...1) beschikbaar. Moduulbreedte: 142 mm

Productdetails








Compatibele producten