UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC
-
Actief moduul
2900892
VARIOFACE-uitgangsmoduul, met 8 miniatuurrelais, steeds 1 wisselcontact en zekering, gemonteerd, voor 24 V DC (incl. relais)
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 8 |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
met bezetting | ja |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC |
test-stootspanning | 4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits) |
6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit en uitgangscontactcircuits) | |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
Geschikte I/O-kaart | QY82P |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L | |
Geschikte I/O-kaart | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
typische ingangsstroom bij UN | 17 mA |
aanspreektijd typ. | 8 ms |
afvaltijd typ. | 10 ms |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
statusindicatie / kanaal | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
63 V DC | |
schakelspanning minimaal | 12 V AC/DC |
continue grensstroom | 3,9 A (rekening houden met derating) |
schakelstroom minimaal | 10 mA |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 93 W (24 V DC) |
58 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
975 VA (250 V AC) | |
uitgangszekering | 4 A smeltzekering 5x20 (traag) |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 14 |
Rastermaat | 2,54 mm |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Breedte | 127 mm |
Hoogte | 112 mm |
diepte | 59,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
normen / bepalingen | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Neem het maximale schakelvermogen van de gebruikte relais in acht |
Aanwijzing voor de bediening | Naast elkaar liggende kanalen mogen niet worden gemengd met SELV / PELV en er mogen geen aanrakingsgevaarlijke spanningen worden aangesloten. |
Aanwijzing voor de bediening | De uitgangen zijn niet geschikt voor het schakelen van verschillende fasen. Het totaal aantal gebruikte schakelspanningen bij uitgangen in de buurt mag de waarde van de nominale isolatiespanning niet overschrijden |
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aangrenzende modulen (in montagerailrichting) moeten de in de applicatie benodigde vereisten aan de isolatie (basisisolatie of versterkte isolatie) door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2900892 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2191 |
Productcode | DK2191 |
Cataloguspagina | Pagina 565 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356545112 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 435 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 434,8 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geringe breedte van slechts 127 mm
Polariteitsdiode
Voedingsspanningsindicatie (led)
Led-statusindicatie en vrijloopdiode per signaalcircuit
Zekering per uitgangscircuit als kortsluitbeveiliging
Steekbare miniatuurrelais met steeds een wisselcontact met of zonder vergrendelbare handbediening
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem