Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB - Capaciteitsmoduul
1065635

QUINT-capaciteitsmoduul, met onderhoudsvrije energiebuffers op dubbellaagse condensatorbasis, Railmontage, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Comfortabel uitschakelen van PC's
Onderhoudsvrij met lange levensduur
Ruimtebesparend door compacte bouwvorm
Lange buffertijd door hoge opslagcapaciteiten
Vergrendelbare USB-interface voor de koppeling met bijv. industriële PC's