AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van GB/T-voertuig-inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
EV-GBM3C-1AC32A-7,0M6,0ESOGDH
-
AC-laadkabels
1021771
CHARX connect, GB/T, AC-laadkabel, 32 A permanent, 440 V AC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 7 m, oranje, recht, zonder afdekkap, behuizing: zwart, grijs, PHOENIX CONTACT-logo, Adereindhulzen, GB/T 20234.2, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met GB/T-voertuig-inlets
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Comfortabel gebruik door ergonomisch design - drievoudig onderscheiden
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Waterdichtheid in de lengterichting beschermt betrouwbaar tegen binnendringen van water
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Getest volgens automobielnormen LV124, LV214 en LV215-2
Gecontroleerd volgens vereisten EV Ready 37