AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het opladen met wisselstroom (AC) van elektrische voertuigen (EV) voorzien van NACS-voertuig-inlets, voor installatie aan laadpalen voor elektromobiliteit (EVSE)
CHARX ENAC-1AC80-25FAS00BUT
-
AC-laadkabels
1661619
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 25 ft, zwart, recht, zonder afdekkap, met temperatuursensoren, SAE J3400, UL 2251, Voor het opladen met wisselstroom (AC) van elektrische voertuigen (EV) met NACS-voertuig-inlets
Productdetails
Uw voordelen
Conformiteit met UL 2251, SAE J3400 en IATF 16949 garandeert de hoogste kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit
Vingeraanrakingsbescherming volgens IP2XB met omspoten kappen biedt maximale elektrische veiligheid
Optionele temperatuursensor beschermt tegen oververhitting
Waterdichtheid in de lengterichting beschermt stroomvoerende delen tegen vocht
Ergonomisch design vereenvoudigt het gebruik
Op aanvraag met uw logo, individuele kabellengte en geconfectioneerd kabeluiteinde