XT 4-PE - Aardklem
1343195

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 1 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Vaak gestelde vragen


Wat is het verschil tussen Push-X en Push-in?

video thumbnail of faq answer

Bij Push-X is de contactveer al voorgespannen. Hierdoor kan de ader zonder merkbare tegenkracht worden ingebracht. Bovendien zorgt een speciaal ontworpen schakelmechanisme aan het einde van de klemkamer voor maximale veiligheid. De ader wordt pas vas... Meer bekijken

Bij Push-X is de contactveer al voorgespannen. Hierdoor kan de ader zonder merkbare tegenkracht worden ingebracht. Bovendien zorgt een speciaal ontworpen schakelmechanisme aan het einde van de klemkamer voor maximale veiligheid. De ader wordt pas vastgeklemd wanneer deze volledig is ingebracht en sluit daardoor altijd optimaal aan op de stroomrail.

Minder bekijken

Werkt Push-X ook bij dunne aders?

Yes. Thanks to the preloaded contact spring, the conductor can be inserted with virtually no effort until it reaches the locking mechanism. This is a clear advantage, especially with flexible conductors: There is no need to push against a spring. Rel... Meer bekijken

Yes. Thanks to the preloaded contact spring, the conductor can be inserted with virtually no effort until it reaches the locking mechanism. This is a clear advantage, especially with flexible conductors: There is no need to push against a spring. Releasing the locking mechanism also requires only a very small amount of force, which the specified conductors can easily exert. Not convinced yet? Try it for yourself! Order a free sample: https://phoe.co/push-x

Minder bekijken

Kan ik ook flexibele adertypes zonder adereindhuls aansluiten?

video thumbnail of faq answer

Ja. Push-X is ontworpen om zowel massieve als flexibele koperen aders, met of zonder adereindhuls, rechtstreeks aan te sluiten.... Meer bekijken

Ja. Push-X is ontworpen om zowel massieve als flexibele koperen aders, met of zonder adereindhuls, rechtstreeks aan te sluiten.

Minder bekijken

Zijn er dingen waar op gelet moet worden bij het gebruik van adereindhulzen?

Ja. De lengte van de adereindhuls is bepalend. Aangezien de vergrendeling zich aan het einde van de klemkamer bevindt, moet de ader tot aan de aanslag kunnen worden ingebracht.
Zorg er daarom voor dat de kunststof kraag van de adereindhuls het vol... Meer bekijken

Ja. De lengte van de adereindhuls is bepalend. Aangezien de vergrendeling zich aan het einde van de klemkamer bevindt, moet de ader tot aan de aanslag kunnen worden ingebracht.
Zorg er daarom voor dat de kunststof kraag van de adereindhuls het volledig inbrengen niet belemmert. De juiste lengte van de huls vindt u in de technische gegevens.

Minder bekijken

Hoe veilig is de verbinding en kan de ader losraken?

No. Under normal conditions, the conductor cannot come loose. The connection is maintained by a spring that exerts a consistently high and uniform contact force, independently of the user. This ensures reliable and secure clamping at all times.


Worden de aansluitklemmen al voorgespannen geleverd of moet ik ze voorbereiden voordat ik ze voor het eerst aansluit?

The terminal blocks are shipped from the factory with the contact chamber already pre-tensioned (and open). No preparation is necessary. Supplementary testing procedures ensure that 99.9% of the terminal blocks are open when they reach the customer. ... Meer bekijken

The terminal blocks are shipped from the factory with the contact chamber already pre-tensioned (and open). No preparation is necessary. Supplementary testing procedures ensure that 99.9% of the terminal blocks are open when they reach the customer. In addition, under normal storage conditions, the terminal blocks can be stored for up to five years without the contact chamber being triggered unintentionally.

Minder bekijken

Hoe maak ik de ader weer los? Is dat ingewikkeld?

video thumbnail of faq answer

No. As with the Push-in mechanism, the line is released by pressing the actuating push button. It is important to press the button all the way down to its end position. It noticeably engages there, and this preloads the contact chamber for rewiring. ... Meer bekijken

No. As with the Push-in mechanism, the line is released by pressing the actuating push button. It is important to press the button all the way down to its end position. It noticeably engages there, and this preloads the contact chamber for rewiring. Afterward, the conductor can be easily and conveniently removed with one hand.

Minder bekijken

Is Push-X echt sneller of is het slechts marketing?

video thumbnail of faq answer

Yes, Push-X really is faster. The time savings result from several factors: tool-free connection, no need to switch between tools, no need for ferrules in many cases, and clear audible and tactile feedback. There is no need to push or pull repeatedly... Meer bekijken

Yes, Push-X really is faster. The time savings result from several factors: tool-free connection, no need to switch between tools, no need for ferrules in many cases, and clear audible and tactile feedback. There is no need to push or pull repeatedly. Especially when dealing with large quantities, these advantages add up to a significant gain in efficiency.

Minder bekijken

Is de technologie robuust genoeg voor de industrie, trillingen en het dagelijks gebruik?

Yes. Push-X is designed to meet industrial requirements and provides a stable, reliable connection even under typical conditions such as vibration, temperature fluctuations, or mechanical stress. It is precisely these kinds of effects that are common... Meer bekijken

Yes. Push-X is designed to meet industrial requirements and provides a stable, reliable connection even under typical conditions such as vibration, temperature fluctuations, or mechanical stress. It is precisely these kinds of effects that are common causes of contact problems that are specifically minimized by the spring principle.

Minder bekijken

Kan ik Push-X ook zonder problemen in bestaande installaties gebruiken of achteraf inbouwen?

Yes. Push-X is designed so that the terminal blocks can be seamlessly integrated into existing systems. They are designed to match the PT and ST terminal blocks and are compatible with standard accessories. As a result, adjustments to the control cab... Meer bekijken

Yes. Push-X is designed so that the terminal blocks can be seamlessly integrated into existing systems. They are designed to match the PT and ST terminal blocks and are compatible with standard accessories. As a result, adjustments to the control cabinet are generally not necessary. One exception is the XT 1.5: Compared to the PT 1.5/S, it is intentionally 0.7 mm wider to improve ease of use. Standardized accessories for the CLIPLINE complete system can continue to be used without restriction.

Minder bekijken

Hoe weet ik of de ader echt goed is aangesloten?

video thumbnail of faq answer

Push-X gives you immediate confirmation that the connection is correct. Both visually via the actuating push button and audibly through an audible click when the spring is released. This provides the user with immediate, clear confirmation, which sig... Meer bekijken

Push-X gives you immediate confirmation that the connection is correct. Both visually via the actuating push button and audibly through an audible click when the spring is released. This provides the user with immediate, clear confirmation, which significantly increases process reliability.

Minder bekijken

Is Push-X ook geschikt voor geautomatiseerde bedrading?

video thumbnail of faq answer

Ja. Push-X is geschikt voor zowel handmatige als geautomatiseerde bedrading.
Het gedefinieerde schakelmechanisme zorgt voor een reproduceerbare en procesveilige aansluiting, wat een doorslaggevend voordeel is voor geautomatiseerde toepassingen.... Meer bekijken

Ja. Push-X is geschikt voor zowel handmatige als geautomatiseerde bedrading.
Het gedefinieerde schakelmechanisme zorgt voor een reproduceerbare en procesveilige aansluiting, wat een doorslaggevend voordeel is voor geautomatiseerde toepassingen.

Minder bekijken

Is het mogelijk om meer dan één ader per aansluitpunt aan te sluiten?

Nee. Bij een veerkracht-aansluiting is het niet de bedoeling dat meerdere aders op één aansluitpunt worden aangesloten.
Voor toepassingen met meerdere aders per potentiaal zijn er echter geschikte alternatieven beschikbaar:
• Meeraderige klemme... Meer bekijken

Nee. Bij een veerkracht-aansluiting is het niet de bedoeling dat meerdere aders op één aansluitpunt worden aangesloten.
Voor toepassingen met meerdere aders per potentiaal zijn er echter geschikte alternatieven beschikbaar:
• Meeraderige klemmen met 3 of meer aansluitingen per potentiaal
• Aftakstekers (LPO) die over de brugschacht kunnen worden gestoken en extra aansluitmogelijkheden bieden – ook ideaal voor achterafmontage
 
Meer informatie over de meeraderige aansluiting
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Minder bekijken


Bekijk FAQs