CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
Aardklem, Bij aderdoorsneden > = 35 mm2 / AWG 2 dient een koperen montagerail NS 35/15-2,3 te worden toegepast! Bij het samenbouwen met contourgelijke aansluitklemmen dient bij isolatiespanningen > 690 V een eindplaat te worden geplaatst, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,75 mm2 - 50 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M5, montagetechniek: NS 35/15-2,3, kleur: groen-geel
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||