PTU 4-PE - Aardklem
3211857

doorsnede
aansluitmethode

Aardklem, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De push-in-aansluiting wordt aan de interne zijde van de schakelkast toegepast en aan de eindgebruikerzijde wordt de universele schroefaansluiting gebruikt