ME-IO-S 55 CPU EM-SD - aansluitpaneel
1732367

Montagerailbehuizing, Filler, met functie-uitsparing voor SD-kaart, breedte: 21,2 mm, hoogte: 32,7 mm, diepte: 54,8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Uw voordelen

Eenvoudige modulemontage met 2 zijpanelen, 1 middelste element en 2 montagerail-bevestigingshendels
Hoge aansluitdichtheid met 18-polige aansluitstekker met 5 mm rastermaat
Geoptimaliseerd voor prijsgevoelige toepassingen dankzij eenvoudige bouwvorm en voorgedefinieerde module-lay-out
Applicatiespecifieke individualisatie is mogelijk dankzij bewerkbare kleppen in de CPU-module
Eenvoudige bekabeling in de module dankzij vooraf bedrukte 18-polige frontconnector
Voorzien van een ruimtebesparende statusindicatie