ME-IO-S 55 CPU EM-RTC
-
aansluitpaneel
1834826
Montagerailbehuizing, Filler, met functie-uitsparing voor RTC, breedte: 21,2 mm, hoogte: 32,7 mm, diepte: 54,8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige modulemontage met 2 zijpanelen, 1 middelste element en 2 montagerail-bevestigingshendels
Hoge aansluitdichtheid met 18-polige aansluitstekker met 5 mm rastermaat
Geoptimaliseerd voor prijsgevoelige toepassingen dankzij eenvoudige bouwvorm en voorgedefinieerde module-lay-out
Applicatiespecifieke individualisatie is mogelijk dankzij bewerkbare kleppen in de CPU-module
Eenvoudige bekabeling in de module dankzij vooraf bedrukte 18-polige frontconnector
Voorzien van een ruimtebesparende statusindicatie