Rangeerverdelers voor potentiaalverdeling

Rangeerverdelers voor potentiaalverdeling

Met de rangeerverdeler wordt voor u een compacte en overzichtelijke rangering van signalen in de automatiseringsomgeving mogelijk gemaakt. De rangeerverdelers en rangeerblokken zijn in een verschillend aantal polen verkrijgbaar. Door toewijzing van aders en aansluitpunten aan de hand van kleuren en de royale markering wordt een intuïtieve en veilige installatie van de potentiaalverdelers gewaarborgd.

Go to Product Detail Page for item 3270149
PTRV 8-FE /BKYE - Potentiaalverdelers
PTRV 8-FE /BKYE - Potentiaalverdelers
3270149

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart, geel

Go to Product Detail Page for item 3031048
ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG - Potentiaalverdelers
ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG - Potentiaalverdelers
3031048

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage aansluiting links, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Go to Product Detail Page for item 3270148
PTRV 8-FE /YEBK - Potentiaalverdelers
PTRV 8-FE /YEBK - Potentiaalverdelers
3270148

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: geel, zwart

Go to Product Detail Page for item 3270208
FTRVB 4-FI /BK - Potentiaalverdelers
FTRVB 4-FI /BK - Potentiaalverdelers
3270208

Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm2, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, voedingsetage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart

Go to Product Detail Page for item 3270210
FTRVB 8-FI /BK - Potentiaalverdelers
FTRVB 8-FI /BK - Potentiaalverdelers
3270210

Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm2, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, voedingsetage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart

Go to Product Detail Page for item 3270207
FTRVB 4-PV /BK - Potentiaalverdelers
FTRVB 4-PV /BK - Potentiaalverdelers
3270207

Potentiaalverdelers, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart

Go to Product Detail Page for item 3270174
FTRV 4 BU/RD - Rangeerverdeler
FTRV 4 BU/RD - Rangeerverdeler
3270174

Rangeerverdeler, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw, kleur aansluitelementen: rood

Go to Product Detail Page for item 3001880
FTRV 4 /COL-WH - Rangeerverdeler
FTRV 4 /COL-WH - Rangeerverdeler
3001880

Rangeerverdeler, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Uw voordelen

  • Maximaal 20% hogere signaaldichtheid door de compacte bouwvorm
  • Vrij configureerbare, gekleurde toewijzing van aders en aansluitpunten voor een intuïtieve en veilige installatie
  • Comfortabel testen via vrij toegankelijke 2,3 mm-testaftakkingen
  • Royaal, overzichtelijk markeren
  • Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Rangeerverdeler

PTRV 8-rangeerverbinder gemonteerd op montagerail

PTRV 8-rangeerverbinders

Rangeerverdeler voor de compacte signaalverdeling

De rangeerverdelers bieden u een maximale signaaldichtheid en hebben dankzij de compacte etagebouwvorm tot 20 % minder ruimte nodig. De rangeerverbinders kunt u eenvoudig monteren door ze zonder problemen op de montagerail NS 35 te vergrendelen. Door de vrij toegankelijke testaftakkingen van de rangeerverdelers van 2,3 mm kunt u de afzonderlijke aansluitpunten probleemloos testen. Met behulp van het uniforme CLIPLINE complete-toebehoren kunt u uw kosten voor magazijn en logistiek reduceren.
De rangeerverdelers zijn voor u verkrijgbaar zowel als voorgeconfectioneerde variant in verschillende, gestandaardiseerde kleurensamenstellingen, bijv. volgens DIN VDE 0815, maar ook als vrij confectioneerbare variant.

Potentiaalverdeler vastgeklikt op de montagerail

Potentiaalverdelers met en zonder voeding

Potentiaalverdeler voor duidelijke potentiaalverdeling

De potentiaalverdelers dragen, in tegenstelling tot de rangeerverdelers, één enkel potentiaal. Ze zijn verkrijgbaar met en zonder voeding en kunnen snel en gemakkelijk worden uitgebreid met behulp van de gestandaardiseerde FBD-bruggen. De potentiaalverdelers bieden u net als de rangeerverdelers een maximale signaaldichtheid en kunnen ook probleemloos op de NS 35 montagerail worden geklikt.

Rangeerverdeler

Rangeerverdeler

Configurator voor rangeerverdeler PTRV

Configureer uw specifieke rangeerverdeler voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving.

Open productbrochure van de rangeerverdelers en rangeerblokken

Productbrochure rangeerverdelers en rangeerblokken

Download

Wilt u gedrukt materiaal over onze rangeerverdelers en potentiaalverdelers? Hieronder vindt u onze productbrochure en onze kwaliteitsbrochure.