Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, kleur: grijs
Rangeerblokken
De rangeerblokken zijn bedoeld voor het rangeren van signalen. De blokken maken een tot op het aantal polen nauwkeurige en kleurgecodeerde opbouw mogelijk en bieden door de dubbelzijdige Push-in-aansluiting een hoge signaaldichtheid. De royale opschriftmogelijkheden en de vele kleuren van de rangeerblokken maken een toewijzing van aders en aansluitpunten in kleur mogelijk. Daardoor wordt een intuïtieve en veilige installatie gewaarborgd.
Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, kleur: grijs
Rangeerblok, Gecodeerd van 1 - 80, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, 19''-rack, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: blauw
Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Rangeerblok, gecodeerd van 1 - 48, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, 19''-rack, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: grijs/wit
Rangeerblok, Gecodeerd van 1 - 80, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: grijs/wit
Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, kleur: grijs
Rangeerblok, Gecodeerd van 1 - 32, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: grijs/wit
Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Uw voordelen
- Hoge signaaldichtheid door compacte bouwvorm
- Applicatiegerichte opbouw met specifiek aantal polen door modulaire bouwvorm
- Vrij configureerbare, gekleurde toewijzing van aders en aansluitpunten
- Handige testmogelijkheden door vrij toegankelijke testaftakkingen van 2,3 mm
- Overzichtelijk markeren op een groot oppervlak
- Flexibele toepassing door directe montage, 19"-rack- of railmontage
- Verlaging van de logistieke kosten dankzij het uniforme CLIPLINE complete-toebehoren
Rangeerblokken
PTMC-rangeerblokken
Rangeerblokken voor de potentiaalverdeling
De rangeerblokken bieden u vanwege de compacte bouwvorm ook een ruimtebesparing van tot 20 %. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een ruimtebesparende, overzichtelijke en foutloze bekabeling. U kunt de rangeerblokken comfortabel testen via de vrij toegankelijke 2,3 mm-testaftakkingen. De potentiaalverdelers zijn voor zowel de directe, 19-inch-rack of railmontage beschikbaar.
Net als bij de rangeerverdelers kunt u uw kosten voor magazijn en logistiek met het uniforme CLIPLINE complete toebehoren verlagen.
De rangeerblokken zijn verkrijgbaar als voorgeconfectioneerde en vrij configureerbare varianten.
PTMC-rangeerblokken, gelijktijdig aan beide zijden bekabelen
Toepassing van rangeerblokken
Naast de toepassing van bussystemen in nieuwe installaties en retrofits, bijv. in energiecentrales en procesinstallaties, blijft de point-to-point-verbinding vanwege de hoge veiligheids- en beschikbaarheidseisen bestaan. Het voordeel hiervan is de snelle foutopsporing met standaard meetapparatuur. Met een hoge signaaldichtheid, weinig benodigde ruimte en hoge overzichtelijkheid blijft het rangeerblok ook in de toekomst onmisbaar. Met het gepatenteerde en modulaire PTMC-rangeerblokconcept beschikt u over een innovatief systeem voor uw rangeertaken.
Rangeerblokken
Configurator voor rangeerblok PTMC
Configureer uw specifieke rangeerblokken. Bereik de hoge signaaldichtheid door de compacte bouwvorm bij het rangeren in de automatiseringsomgeving.
Productbrochure rangeerverdelers en rangeerblokken
Download
Wilt u gedrukt materiaal bij onze rangeerblokken? Hieronder vindt u onze productbrochure en onze kwaliteitsbrochure.