US 2,5
-
Aansluitklem
1748634
Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Productfamilie | US |
| toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
| machinebouw | |
| installatiebouw | |
| procesindustrie | |
| aantal polen | 1 |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A3 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 24 A |
| belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V |
| Breedte | 5,2 mm |
| Hoogte | 45,3 mm |
| diepte | 47,5 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 48,1 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 55,6 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1748634 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE1211 |
| Productcode | BE1211 |
| GTIN | 4067923312173 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,222 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBRI 2-5 N - Vaste brug 3000227
-
FBRI 10-5 N - Vaste brug 2770642
-
EBL 3- 5 - Inlegbrug 2303158
-
EBL 2- 5 - Inlegbrug 2303145
-
EBL 10- 5 - Inlegbrug 2303132
-
FBR 10-5-EX - Vaste brug 2303226
-
FBR 80-5-EX - Vaste brug 3000942
-
FBRN 10-5-EX - Vaste brug 3000612
-
D-UK 4/10 - Afsluitplaat 3003020
-
D-UK 4/10 BU - Afsluitplaat 3003101
-
WS 3- 5 - Waarschuwingsschildje 0805357
-
WS 4- 5 - Waarschuwingsschildje 0805344
-
WS 5- 5 - Waarschuwingsschildje 0805331
-
ZSR - Schroef 2303608
-
KSS 5 - Kortsluitsteker 2303543
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
ATP-UK - Groepenscheidingsplaat 3003224
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007219
-
TS-KK 3 - Scheidingsplaat 2770215
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem