UK 3D-MSTBV-5,08 - Aansluitklem
3002131

aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 3, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten