UK 35-IB-FE
-
Aansluitklem
3048154
Aansluitklem, met binnenzeskantschroeven, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 150 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,75 mm2 - 50 mm2, montagetechniek: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart/geel
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,68 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| Etage 1 boven 1 onder 1 | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M6 |
| Aanhaalmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Striplengte | 16 mm |
| teststift | B9 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,75 mm² ... 50 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 18 ... 2 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 18 ... 2 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Nominale stroom | 150 A |
| belastingsstroom maximaal | 150 A (bij een aderdoorsnede van 50 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V |
| Breedte | 15,1 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Diepte op NS 32 | 67 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 62 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 69,5 mm |
| Kleur | meerkleurig (RAL -) |
| zwart (RAL 9005) | |
| geel (RAL 1018) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 35 mm² | 4,2 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,75 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 5g |
| schokduur | 30 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3048154 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE1211 |
| Productcode | BE1211 |
| GTIN | 4046356762700 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 57,68 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 57,68 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,482 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBI 3-15 - Vaste brug 0201278
-
FBI 5-15 - Vaste brug 0711302
-
EB 2-15 - Inlegbrug 0203166
-
EB 10-15 - Inlegbrug 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - Inlegbrug 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - Inlegbrug 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - Inlegbrug 0205096
-
SBH 2-15 - Schakelbrug 0205232
-
FBI 2-15 IB - Vaste brug 3057319
-
FBI 3-15 IB - Vaste brug 3057322
-
WS 5-15 - Waarschuwingsschildje 1004445
-
WS 4-15 - Waarschuwingsschildje 1004241
-
EA 11 - Afdekking 1024263
-
STL 35/10 - Trapbrug 0204084
-
STL 35/ 5 - Trapbrug 0204107
-
STL 35/16 - Trapbrug 0204097
-
TS-K - Scheidingsplaat 1302215
-
TP-UK 35 - Scheidingsplaat 3008096
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier 1205079
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zackband 0811972
-
ZB 15 CUS - Zackband 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811998
-
PS-MT - Teststeker 0311647
-
PS-IH WH - Isolatiehuls 0311566
-
PS-IH RD - Isolatiehuls 0311579
-
PS-IH BU - Isolatiehuls 0311582
-
PS-IH YE - Isolatiehuls 0311595
-
PS-IH GN - Isolatiehuls 0311605
-
PS-IH GY - Isolatiehuls 0311621
-
PS-IH BK - Isolatiehuls 0311634
-
PS-IH VT - Isolatiehuls 0311618
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
PSB 6/5/6 - Teststekerstrook 0205290
Uw voordelen
De royale aansluitruimte maakt het aansluiten van massieve en soepele aders zonder adereindhulzen mogelijk, ook buiten de nominale doorsnede
De compacte bouwvorm biedt behalve ruimtebesparing ook een comfortabele aansluiting in de kleinste ruimten
Optimale schroevendraaiergeleiding dankzij gesloten schroefschachten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem