ST 1,5 RD
-
Aansluitklem
3037038
Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: rood
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 1,5 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A1 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel ultrasoon gecomprimeerd | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] ultrasoon gecomprimeerd | 22 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Nominale stroom | 17,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
| Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-gecertificeerde toebehoren | 3030417 D-ST 2,5 |
| 3030721 ATP-ST 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| overzicht bruggen | Steekbrug / FBS 2-4 / 3030116 |
| Steekbrug / FBS 3-4 / 3030129 | |
| Steekbrug / FBS 4-4 / 3030132 | |
| Steekbrug / FBS 5-4 / 3030145 | |
| Steekbrug / FBS 10-4 / 3030158 | |
| Steekbrug / FBS 20-4 / 3030352 | |
| bruggegevens | 16,5 A (1,5 mm²) |
| temperatuurverhoging Ex | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
| bij overbrugging met brug | 440 V |
| - bij overspringende doorverbinding | 352 V |
| - bij overspringende doorverbinding via PE-klem | 352 V |
| - bij afgekorte doorverbinding met eindplaat | 220 V |
| - bij afgekorte doorverbinding met groepenscheidingsplaat | 275 V |
| Nominale isolatiespanning | 400 V |
| uitgang | (permanent) |
| Etage Ex Algemeen | |
| Nominale spanning | 440 V |
| Nominale stroom | 17,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A |
| Contactweerstand | 1,43 mΩ |
| aansluitgegevens Ex Algemeen | |
| nominale doorsnede | 1,5 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 16 |
| Aansluitvermogen vast | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 28 ... 16 |
| Aansluitvermogen flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 28 ... 16 |
| Breedte | 4,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 48,5 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 44 mm |
| Kleur | rood (RAL 3001) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C ( ) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3037038 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE2111 |
| Productcode | BE2111 |
| GTIN | 4017918599478 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,14 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,97 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,038 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-4 - Steekbrug 3030129
-
FBS 4-4 - Steekbrug 3030132
-
FBS 5-4 - Steekbrug 3030145
-
FBS 10-4 - Steekbrug 3030158
-
FBS 20-4 - Steekbrug 3030352
-
FBS 2-4 BU - Steekbrug 3030117
-
FBS 3-4 BU - Steekbrug 3030130
-
FBS 4-4 BU - Steekbrug 3030133
-
FBS 5-4 BU - Steekbrug 3030146
-
FBS 10-4 BU - Steekbrug 3036851
-
FBS 20-4 BU - Steekbrug 3030353
-
FBS 2-4 GY - Steekbrug 3030118
-
FBS 3-4 GY - Steekbrug 3030131
-
FBS 4-4 GY - Steekbrug 3030134
-
FBS 5-4 GY - Steekbrug 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Verloopbrug 3038943
-
D-ST 2,5 - Afsluitplaat 3030417
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
ATP-ST 4 - Groepenscheidingsplaat 3030721
-
WST 1,5 - Waarschuwingsafdekking 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Afsluitplaat 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Zackband 0805001
-
ZB 4 CUS - Zackband 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0805807
-
UC-TM 4 - Codering voor klemmen 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Codering voor klemmen 0824573
-
UCT-TM 4 - Codering voor klemmen 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Codering voor klemmen 0829588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808587
-
ZBF 4 CUS - Zackband, vlak 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810850
-
UC-TMF 4 - Codering voor klemmen 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Codering voor klemmen 0824630
-
UCT-TMF 4 - Codering voor klemmen 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Codering voor klemmen 0829651
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Isolatiehuls 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Isolatiehuls 3031034
-
PAI-4 - Testadapter 3030925
-
PS-4 - Teststeker 3030970
-
DP PS-4 - Afstandsplaat 3036712
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
Uw voordelen
De standaard dubbele functieschacht biedt alle mogelijkheden voor een tijdbesparende potentiaalverdeling en de opname van testtoebehoren
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting biedt behalve ruimtebesparing ook een comfortabele aansluiting in de kleinste ruimten
De royale aansluitruimte maakt de opname van aders met nominale doorsnede met adereindhulzen en kunststofkraag mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem