ST 1,5 GN
-
Aansluitklem
3037041
Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 1,5 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A1 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel ultrasoon gecomprimeerd | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] ultrasoon gecomprimeerd | 22 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Nominale stroom | 17,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
| Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-gecertificeerde toebehoren | 3030417 D-ST 2,5 |
| 3030721 ATP-ST 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| overzicht bruggen | Steekbrug / FBS 2-4 / 3030116 |
| Steekbrug / FBS 3-4 / 3030129 | |
| Steekbrug / FBS 4-4 / 3030132 | |
| Steekbrug / FBS 5-4 / 3030145 | |
| Steekbrug / FBS 10-4 / 3030158 | |
| Steekbrug / FBS 20-4 / 3030352 | |
| bruggegevens | 16,5 A (1,5 mm²) |
| temperatuurverhoging Ex | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
| bij overbrugging met brug | 440 V |
| - bij overspringende doorverbinding | 352 V |
| - bij overspringende doorverbinding via PE-klem | 352 V |
| - bij afgekorte doorverbinding met eindplaat | 220 V |
| - bij afgekorte doorverbinding met groepenscheidingsplaat | 275 V |
| Nominale isolatiespanning | 400 V |
| uitgang | (permanent) |
| Etage Ex Algemeen | |
| Nominale spanning | 440 V |
| Nominale stroom | 17,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A |
| Contactweerstand | 1,43 mΩ |
| aansluitgegevens Ex Algemeen | |
| nominale doorsnede | 1,5 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 16 |
| Aansluitvermogen vast | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 28 ... 16 |
| Aansluitvermogen flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 28 ... 16 |
| Breedte | 4,2 mm |
| Hoogte | 48,5 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 44 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3037041 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE2111 |
| Productcode | BE2111 |
| GTIN | 4017918599508 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,955 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,517 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,029 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-4 - Steekbrug 3030129
-
FBS 4-4 - Steekbrug 3030132
-
FBS 5-4 - Steekbrug 3030145
-
FBS 10-4 - Steekbrug 3030158
-
FBS 20-4 - Steekbrug 3030352
-
FBS 2-4 BU - Steekbrug 3030117
-
FBS 3-4 BU - Steekbrug 3030130
-
FBS 4-4 BU - Steekbrug 3030133
-
FBS 5-4 BU - Steekbrug 3030146
-
FBS 10-4 BU - Steekbrug 3036851
-
FBS 20-4 BU - Steekbrug 3030353
-
FBS 2-4 GY - Steekbrug 3030118
-
FBS 3-4 GY - Steekbrug 3030131
-
FBS 4-4 GY - Steekbrug 3030134
-
FBS 5-4 GY - Steekbrug 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Verloopbrug 3038943
-
D-ST 2,5 - Afsluitplaat 3030417
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
ATP-ST 4 - Groepenscheidingsplaat 3030721
-
WST 1,5 - Waarschuwingsafdekking 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Afsluitplaat 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Zackband 0805001
-
ZB 4 CUS - Zackband 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0805807
-
UC-TM 4 - Codering voor klemmen 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Codering voor klemmen 0824573
-
UCT-TM 4 - Codering voor klemmen 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Codering voor klemmen 0829588
-
STP 4-2-ZB - Schildjesadapters 3038613
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808587
-
ZBF 4 CUS - Zackband, vlak 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810850
-
UC-TMF 4 - Codering voor klemmen 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Codering voor klemmen 0824630
-
UCT-TMF 4 - Codering voor klemmen 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Codering voor klemmen 0829651
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Isolatiehuls 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Isolatiehuls 3031034
-
PAI-4 - Testadapter 3030925
-
PS-4 - Teststeker 3030970
-
DP PS-4 - Afstandsplaat 3036712
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem