FT 2,5-TWIN BK
-
Aansluitklem
3270055
Aansluitklem, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Productdetails
| Producttype | Meerdraadsklem |
| toepassingsbereik | machinebouw |
| installatiebouw | |
| procesindustrie | |
| Aantal Aansluitingen | 3 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 3 |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A3 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| belastingsstroom maximaal | 30 A (bij aderaansluitingen van 4 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen) |
| nominale spanning | 800 V |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 1e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
| Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Breedte | 5,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 35,2 mm |
| Kleur | zwart |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3270055 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | BE2212 |
| GTIN | 4055626005843 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 99,99 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 99,99 g |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
ATP-ST-TWIN - Groepenscheidingsplaat 3030789
-
D-ST 2,5-TWIN - Afsluitplaat 3030488
-
DS-ST 2,5 - Eindplaatsegment 3036602
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0809298
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Afsluitplaat 3030512
-
PT-IL - Montagemateriaal 3208090
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolatiehuls 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolatiehuls 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolatiehuls 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem