TU-0000000WB00 - Behuizing voor ronde connector
1605893

Behuizing voor ronde connector, serie: TU, recht, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, axiale O-ring, afgeschermd: ja, wanddikte min.: 1,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails