PLC-INTERFACE-technologie Een kijkje achter de schermen.
Met PLC-INTERFACE-relais schakelt u veilig en betrouwbaar
Het PLC-INTERFACE-productassortiment omvat meer dan 700 verschillende en volledig geautomatiseerde artikelen om te voldoen aan de vereisten van elke toepassing.
Voor maximale flexibiliteit zijn de PLC INTERFACE-relais naar keuze leverbaar met schroef- of Push-in-aansluittechniek. Kies uit steekbare elektromechanische en solid-state relais. Bij de keuze zijn zowel de uiterlijke kenmerken voor het specifieke individuele geval alsook de kern van de producten doorslaggevend:
Deze kern bestaat uit een robuust koperen lead-frame, dat altijd zorgt voor betrouwbare verbindingen en een ideale warmteverdeling in de behuizing. Daarnaast zijn er varianten met een printplaat verkrijgbaar.
Met relais van Phoenix Contact kunt u vertrouwen op de nieuwste, innovatieve technologie voor een breed productassortiment met standaardvarianten en speciale varianten voor elke toepassing.
Hoe onze relais worden gemaakt - een kijkje achter de schermen
Lead-frame-technologie
Betrouwbaar schakelen van signalen – bij zeer weinig ruimte
De lead-frame-technologie in de PLC-INTERFACE relaisserie vormt de solide basis voor het betrouwbaar schakelen, scheiden en versterken van signalen. Daarnaast worden elektromechanische en solid-state-relais gebruikt. Deze combinatie bewijst zich dag in dag uit in miljoenen schakelingen. In 1997 bereikte Phoenix Contact een mijlpaal in de relaistechniek: voor het eerst werd de lead-frame-technologie geïntegreerd in relaismodulen met een bouwbreedte van 6,2 mm.
Uw voordelen
- Hogere trillingsbestendigheid dankzij ingeperste elektronische componenten
- Geoptimaliseerd thermisch beheer vermindert plaatselijke opwarming en verlengt de gebruikslevensduur van elektronische componenten
- Bewezen technologie voor zeer compacte relaismodules
- Duurzame constructie, door goed scheidbare bouwelementen en steekbare relais
- Eenvoudige bekabeling met push-in en schroefverbindingstechnologie
Een kijkje in de volledig geautomatiseerde productie
Volledig automatisch geproduceerde relais met een hoog niveau van productiekennis ondersteunen u betrouwbaar, efficiënt en duurzaam bij de exploitatie van uw installaties en toepassingen.
Kunststof onderdelen worden gemaakt van granulaat en geleiderbanen worden gebogen en gestanst uit ruwe metaalplaten. Printplaten worden gelegd, geassembleerd en gesoldeerd. Elektronische componenten worden op de juiste punten in het proces naar de installaties gebracht en bereiken vervolgens hun gedefinieerde bestemming.