Toepassingen Ontdek de vele toepassingen van onze relais.
Wij staan wereldwijd voor u klaar
Met wereldwijd meer dan 50 dochterondernemingen en meer dan 30 vertegenwoordigingen zijn wij ook bij u in de buurt. Hierdoor krijgt u deskundig en individueel advies voor uw toepassing, een snelle en stipte levering en hoogwaardige relaismodulen die geschikt zijn voor uw toepassing. Dankzij onze knowhow op het gebied van engineering en productie en de hoge productiediepte garanderen wij producten die voldoen aan uw kwaliteitseisen. Met uitgebreide aftersales-services staan wij ook na de aanschaf voor u klaar.
Er is altijd wel iets om te schakelen Ontdek onze relais in wereldwijd gebruik
Power-to-X-toepassingen
Uit hernieuwbare elektrische energie worden met behulp van elektrolyse gassen en vloeistoffen zoals waterstof of methanol als CO₂-neutraal tussengeheugen geproduceerd en getransporteerd. Ze worden als E-Fuels in de mobiliteitssector, bij warmteopwekking en in de industrie gebruikt. Indien nodig kunnen ze ook worden gebruikt om stroom terug te winnen, bijvoorbeeld in warmte-krachtkoppelingscentrales.
In moderne Power-to-X-toepassingen moeten signalen eenvoudig, flexibel en betrouwbaar van het besturingsniveau en het interfaceniveau naar het veld worden overgedragen. Dit geldt ook voor de signaalweg van het veld naar het besturingsniveau.
Relais voor het schakelen van belastingen en signalen zijn onmisbare kerncomponenten voor Power-to-X-technologieën voor sectorkoppeling en dus een belangrijk onderdeel van de universele verbinding tussen sectoren.
PLC-INTERFACE – Klaar voor elke toepassing
Certificaten, toelatingen en bevestigingen van erkende testcentra zijn essentieel voor het wereldwijde gebruik van onze relais. Met PLC-INTERFACE kunt u er zeker van zijn dat het in vrijwel elke toepassing eenvoudig en veilig te gebruiken is. We bieden een breed scala van deze documenten in ons productprogramma aan voor gebruik in huidige en toekomstige toepassingen.
| Regional specific confirmations | Toelatingen | 3rd-Party-certificaten | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (Railway) | UL | CB-rapport volgens IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (Railway) | DNV | Bevestiging van conformiteit met de ATEX-richtlijn (IBExU) |
| 3 | China-RoHS | IECEx | |
| 4 | VAE-RoHS | UL HazLoc (Class 1 Zone 2) | |
| 5 | C-Mim (Marokko) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Railway-toelatingen | |
| 9 | EAC-Ex |