Veilig onderhoud in de spoorwegindustrie Samen met RENMAKCH India Pvt. Ltd realiseert Phoenix Contact moderne en veilige onderhouds- en testinfrastructuren voor spoorwegen en hogesnelheidstreinen.

Trein op hefkrik

Veiligheid en betrouwbaarheid hebben bijzonder hoge prioriteit in de spoorwegindustrie, en dit geldt ook voor treinonderhoud. Dankzij onze veilige Axioline F en Axioline Smart Element I/O's kunnen sensoren en actoren van mobiele, elektromechanische hefkrikken eenvoudig en betrouwbaar in het hoger geplaatste PROFIsafe-systeem geïntegreerd worden. Op basis van PLCnext Technology garandeert het systeem een snelle en functionele veilige automatisering tot SIL 3 conform IEC 62061.

Railvoertuigen RENMAKCH India Pvt. Ltd

Klantprofiel Kerncompetenties in het onderhouden en testen van railvoertuigen

RENMAKCH India Pvt. Ltd. werd opgericht in 1996 en heeft zijn hoofdkantoor in Mumbai. Het bedrijf produceert uitrustingen zoals draaisteldraaischijven, rangeerwagens op accu's, multifunctionele werkplekken, hefsystemen voor onder vloeren, testmachines voor draaistellen en mobiele hefkrikken. Deze producten worden op grote schaal gebruikt in spoorwegdepots in heel India en zijn gebaseerd op hoogwaardige, geavanceerde technologieën.

Rijdende trein en sporen

Toepassing Robuuste oplossingen voor treinonderhoud

Mobiele hefkrikken voor onderhoud en reparatie van treinen brengen verschillende risico's voor personeel en uitrusting met zich mee, zoals mechanische en elektrische gevaren. Er worden veilige, besturingsgerelateerde beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om deze gevaren tot een minimum te beperken. Deze maatregelen zorgen voor het vereiste veiligheidsniveau voor bijbehorende functies, zoals noodstop.

Veilig Axioline-I/O-systeem

Oplossing Veilig en uitgebreid automatiseringssysteem

De mobiele hefkrikken zijn uitgerust met veiligheidsrelevante sensoren zoals noodstop-knoppen en naderingsschakelaars. Door het gebruik van de veiligheidsmodules Axioline F en Axioline Smart Elements kunnen zowel de sensoren als de schakeldelen in het PROFIsafe-systeem als onderdeel van het totale veiligheidsgerichte besturingssysteem worden geïntegreerd.

Rekening houdend met de redundante, veilige gegevensoverdracht binnen de PLCnext-oplossing, wordt voldaan aan de vereisten van SIL 3 conform IEC 62061. Vanuit cybersecurity-perspectief wordt met het gebruik van PLCnext Control het Security Level 2 (SL2) conform IEC 62443-4-1 en 62443-4-2 bereikt.

De oplossing bestaande uit PROFIsafe Axioline F- en Axioline Smart Element-modules biedt een aantal doorslaggevende voordelen als het omveilige automatisering gaat. Zo worden niet alleen de bekabelingswerkzaamheden verminderd, maar er wordt ook een hoge mate van flexibiliteit tijdens inbedrijfstelling, retrofitting en projectering bereikt. In detail kan de flexibele en compacte PLCnext-oplossing worden aangepast aan elke behoefte met behulp van Open Source Software en elke programmeertaal. Bovendien vereenvoudigt het uitgebreide Axioline F-assortiment veilige I/O-modules de complexe omgang met de veiligheidsfuncties van de aandrijvingen. Tegelijkertijd maken de zeer compacte Axioline Smart Element I/O-modules ruimtebesparende retrofitting in schakelkasten mogelijk.