Freesmachine - hogesnelheidshouder

Relaissysteem reduceert de benodigde ruimte en bedrading in freesmachines

De hogesnelheidsfreesmachines van Röders TEC GmbH worden gebruikt voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan het verspaanvermogen en de oppervlaktekwaliteit. Voor de besturing van de freesmachines worden talrijke koppelrelais gebruikt, die efficiënt gemonteerd en bekabeld dienen te worden. De relaismodulen uit de productfamilie RIFLINE complete reduceren niet alleen de installatietijd, maar leveren ook ruimtebesparing in de schakelkast op.

Hogesnelheidsfreesmachine van Röders TEC

Röders TEC GmbH - fabrikant van hogesnelheidsfreesmachines

De hogesnelheidsfreesmachines van Röders TEC GmbH, waarvan er meer dan 2000 in meer dan 50 landen zijn geïnstalleerd (stand 2014), worden o.a. gebruikt voor de productie van uiterst nauwkeurige vormen voor de medicijntechniek alsmede voor muntstempels.

Het bedrijf heeft dochterondernemingen in China, Frankrijk, de VS en Vietnam.

Ingebouwde RIFLINE-relais in de schakelkast van een freesmachine bij Röders TEC

Gebruik van het RIFLINE-relaissysteem in freesmachines

Voor de besturing van de freesmachines gebruikt Röders TEC een groot aantal koppelrelais, want er moeten verschillende schakelingen worden gerealiseerd. "Wij gebruiken de snelle relaismodule RIF-0 om signalen tussen de besturing en het veld te koppelen. Bij zo'n signaal kan het bijv. om een zogenaamd welzijnssignaal van een externe stofafzuiginstallatie gaan dat maar 24 V en enkele mA groot is. Voor de vermenigvuldiging van signalen gebruiken wij de relaismodule RIF-2, omdat deze tot vier wisselcontacten ter beschikking stelt", vertelt Olaf Hartmann, die voor de elektrische constructie van de machines verantwoordelijk is. De hoge snijsnelheid stelt zeer hoge eisen aan de spindel die daarom om de drie seconden van een olie-/gasmengsel wordt voorzien. Een solid-state-relais schakelt de betreffende oliepomp die voor de toevoer van het smeermengsel zorgt. Het relais werkt slijtagevrij en maakt zo een betrouwbare werking van de machine mogelijk.

De RIFLINE-relais van de RIFLINE-serie kunnen eenvoudig en comfortabel worden bekabeld

Efficiënte montage en bekabeling met het RIFLINE-relaissysteem

Omdat de freesmachines veel koppelrelais bevatten, speelt een efficiënte montage en bekabeling van de modulen een belangrijke rol. "Dat is nog een reden waarom we gekozen hebben voor relaismodulen uit de productfamilie RIFLINE complete", zegt Olaf Hartmann. "Want de RIFLINE-relais kunnen eenvoudig en comfortabel worden bekabeld." Dat is te danken aan de innovatieve push-in-aansluittechniek, waarmee massieve aders en soepele aders met adereindhuls vanaf een doorsnede van 0,34 mm² betrouwbaar, snel en zonder gereedschap kunnen worden aangesloten.
Het relaissysteem RIFLINE complete gebruikt de steekbruggen, het markeringsmateriaal en de teststekers van het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE . Hierdoor worden de kosten voor de planning, de inkoop en het voorraadbeheer van de componenten laag gehouden.

Relaissysteem RIFLLINE complete

Relais voor elke toepassing in de machinebouw

Ongeacht of u in de machinebouw signalen wilt scheiden, vermenigvuldigen of versterken: hier vindt u de beste oplossing. Bel ons, stuur ons een e-mail of bekijk de informatie onder de volgende link.