Industriële veiligheid voor uw autolift
Uw autolift, altijd 100 % veilig
Beschikt uw parkeersysteem over een autolift? Of gebruikt u een goederenlift of soortgelijke machine in uw werkomgeving? Met het veiligheidssysteem van Phoenix Contact verzekert u een veilige werking van uw lift. Ontdek de voordelen van onze oplossing.
De autoliftgarage: het parkeersysteem van de toekomst
Verstedelijking neemt wereldwijd toe en daarmee het aantal wagens op de weg. Meer dan 50 % van de wereldbevolking woont momenteel in steden en naar schatting zal dit oplopen tot 70 % in 2050. Het gevolg? Drukkere wegen en vollere parkeerplaatsen. Voor nieuwe parkings is er in de stedelijke planning steeds minder ruimte. Daardoor zijn ondergrondse parkings een bijzonder populaire oplossing. Een veilige en efficiënte autolift kan hierbij niet ontbreken. Die verzekert een vlotte toegang en spaart beduidend meer ruimte uit dan de aanleg van een standaard parkingingang.
Ook voor elektrisch rijden en laden, bieden autoliften een toekomstgerichte oplossing. Zo is een laadpaal in een ondergrondse parkeergarage eenvoudiger te installeren dan in het straatbeeld, vanwege de strenge reglementering. Op die manier vergemakkelijken autoliften de overstap naar een volledig elektrisch wagenpark.
Met steeds meer autoliften op de Belgische markt, kwam er nood aan reglementering en veiligheid. De FOD Economie schreef nieuwe richtlijnen en Phoenix Contact vertaalde ze naar een oplossing die de veiligheid van autoliften continu garandeert.
De veiligheidsupgrade voor uw autolift
Parkeer veilig
Phoenix Contact krikt uw autolift op met een veiligheidsoplossing. Een kant-en-klare oplossing die u zeer eenvoudig monteert en die voldoet aan de meest recente veiligheidsvoorwaarden, zoals voorgeschreven door de FOD Economie. Zo bouwt u met een gerust hart uw autoliftgarage uit.
Welke autoliftgarages ondersteunt het veiligheidssysteem?
Onze oplossing is perfect te integreren met ieder type autoliftgarage, van grootschalige parkings in luchthavens en winkelcentra, tot privégarages. Ook goederenliften, toegangspoorten en andere soortgelijke machines kunnen genieten van de voordelen van onze oplossing.
Hoe werkt het systeem precies?
Rijdt een wagen de lift in, dan detecteert de BEA-scanner of de wagen in een veilige positie staat. Pas dan treedt de autolift in werking. Naast een scanner bestaat de oplossing uit een veiligheidsrelais, ontworpen door Phoenix Contact, die voortdurend een veilige werking van de scanner, en dus ook de lift, bewaakt.
Veiligheidssysteem voor autoliften
Graag de veiligheidsoplossing in de praktijk zien? Appartementencomplex Lubbeek
Dat kan! We installeerden de oplossing samen met de L100-scanner van BEA in een appartementencomplex in Lubbeek. Bekijk de video.