Geautomatiseerd bekabelen met push-in-aansluittechniek

Push-in-aansluittechniek maakt geautomatiseerd bekabelen mogelijk De push-in-aansluittechniek veroorzaakt een revolutie in de schakelkast.

Met een uniforme, kostengeoptimaliseerde aansluittechniek voor alle productgroepen biedt Phoenix Contact u al veel potentieel voor een efficiënte en zo voordelig mogelijke schakelkastproductie. Het zonder gereedschap, direct aansluiten van aders en de optimaal toegankelijke aansluiting aan de voorzijde maakt de push-in-technologie tot de aansluittechniek van de toekomst van het geautomatiseerde bekabelen.

Push-in – het origineel van Phoenix Contact.

Het proces bepaalt de kosten in de schakelkastbouw

Het proces bepaalt de kosten in de schakelkastbouw

Focus op het proces

De schakelkastbouw wordt gekenmerkt door een hoog aandeel aan proceskosten. Teruggerekend naar een enkel aansluitpunt wordt meer dan 80 procent van de kosten door het proces veroorzaakt en niet door het materiaal.

Dit is een ideaal aanknopingspunt om de efficiëntie in de productie van machines en installaties te verbeteren. Phoenix Contact ontwikkelt een oplossingenprogramma en heeft al enige resultaten geboekt.

Procesoptimalisering in de schakelkastbouw met het clipx-concept
clipx-concept: procesoptimalisatie in de schakelkastbouw YouTube

Procesoptimalisering in de schakelkastbouw met het clipx-concept

De productie van schakelkasten is typerend voor productiebedrijven in hogelonenlanden: kleinere batchgroottes, een toenemende kostendruk, kortere levertijden. Daartegenover staat een weinig geïndustrialiseerde productie.

Met een installatie voor het automatisch confectioneren en monteren van montagerails met push-in-aansluitklemmen optimaliseert vulinstallatieproducent Krones zijn schakelkastproductie. De clipx-oplossing die door Phoenix Contact is ontwikkeld, is een belangrijke schakel in de strategie van de onderneming, namelijk het terugbrengen van de proceskosten in de schakelkastbouw.

Met het clipx-concept heeft Phoenix Contact een oplossingenprogramma ontwikkeld, dat rekening houdt met alle relevante bedrijfsprocessen in de schakelkastbouw en deze systematisch doorlicht.

Automatische montage van aansluitklemmen bij Rittal, met lasercel voor de automatische markering van de push-in-aansluitklemmen

Automatische montage van aansluitklemmen bij Rittal

Procesoptimalisering in de schakelkastbouw met CLX-lasermarkering

Vooral bij een hoge variatie van het type aansluitklemmen kan een geautomatiseerde markering met laser lonend zijn. Hier tikken de handmatige werkzaamheden bij het aanbrengen van de markeringsstroken op de verschillende contouren van de klemmen bijzonder aan.

Bij het CLX-systeem zijn de klemmen van een speciale coderingsopdruk voorzien. De componenten kunnen dan direct voor het aanbrengen op de montagerail of als kant-en-klaar gemonteerde klemmenstrook in het blok worden gecodeerd.

Het datamodel van de te verwerken producten is de basis van alle optimaliseringen in de schakelkastproductie. Hier profiteert de gebruiker van de diepe integratie van de engineeringssoftware voor klemmenstroken CLIP PROJECT met de gangbare CAE-systemen zoals Eplan electric 8, Elcad of Zuken e3.

Pick-by-light-werkplaats aan de montagelijn van de leerstoel voor productiesystemen

Pick-by-light-werkplaats aan de montagelijn van de leerstoel voor productiesystemen

Onderzoeksproject bij de leerstoel voor productiesystemen

Phoenix Contact is samen met de Ruhruniversität Bochum gestart met een bijzonder project. Voor de leerstoel voor productiesystemen (LPS) aldaar, onder leiding van prof. dr.-ing. Bernd Kuhlenkötter, is een montage-installatie voor montagerails met vijf werkplaatsen geïnstalleerd. Op deze installatie moet onder realistische omstandigheden het arbeidsveld railmontage tot in detail wetenschappelijk worden onderzocht. Realistisch betekent in dit geval dat echte, speciaal geselecteerde opdrachten van klanten voor de montagerailconfectionering worden verwerkt.

Een projectteam van drie wetenschappelijke medewerkers van het LPS zal zich samen met studenten machinebouw bezighouden met een reeks tot nu toe nauwelijks onderzochte thema's op het gebied van werkvoorbereiding en machine-ondersteunde handmatige montage in de industrie. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de toepassing van technologieën van virtual en augmented reality. Momenteel staan er tests met de HoloLens van Microsoft op de planning.

Een ander zwaartepunt van de werkzaamheden is de integratie van de mens-robot-samenwerking (MRK) in een opgedeeld montageproces, waarvoor reeds de voor MRK geschikte lichte bouwrobot Kuka iiwa op de LPS ter beschikking staat. Om dergelijke systemen te kunnen opbouwen, moeten de wetenschappers uit Bochum eerst allerlei proceskenwaarden bepalen, zoals de kracht die nodig is voor het monteren van een aansluitklem. Doel is een zinvolle en ondersteunende deelautomatisering van het montagesysteem, zonder de mensen met zijn cognitieve vaardigheden en zijn flexibiliteit uit het proces te verdringen.

PHOENIX CONTACT – uw partner voor Industrie 4.0 De intelligente productie van morgen: met onze ervaring en onze oplossingen maken wij uw productie gereed voor de toekomst.

Phoenix Contact biedt oplossingen voor de schakelkastbouw

Met de focus op het proces – Phoenix Contact biedt oplossingen voor het optimaliseren van de schakelkastbouw.