Bedrijfslaadpalen: duurzaam én rendabel

Bedrijfslaadpalen: duurzaam én rendabel

De toenemende populariteit van elektrische voertuigen betekent ook een hogere laadcapaciteit. Laadinfrastructuur installeren is een logische stap voor elk bedrijf dat streeft naar een kleinere uitstoot, maar ook een flinke investering. Daarnaast wilt u uiteraard dat uw infrastructuur maximaal rendeert. Dat kan op verschillende manieren.

Met (semi)publieke laadpalen kunt u na de werkuren en tijdens het weekend al een deel van uw investering terugverdienen. Als u bovendien aan de hand van efficiënt energiebeheer reguleert wanneer welke energie door uw laadpalen stroomt, ontstaat er een winstgevend verdienmodel voor uw bedrijf.

Bedrijfslaadpalen: duurzaam én rendabel

Overheidssteun voor (semi)publieke laadpunten

Uw bedrijfslaadpalen beschikbaar stellen voor externe gebruikers is een eerste manier om uw investering terug te verdienen. Bovendien komt u in aanmerking voor overheidssubsidies als u de laadpunten op uw bedrijfsparking publiek toegankelijk maakt. Publieke laadpalen zijn voortdurend beschikbaar voor extern laadpubliek, semipublieke laadpalen slechts binnen een bepaald timeframe, bijvoorbeeld enkel tijdens het weekend.

De huidige subsidieregeling voor laadpunten vindt u op de website van VLAIO (Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Verdienmodel in de praktijk met Capacity van Cegeka

Hoe zo’n verdienmodel er in de praktijk uitziet, blijkt uit onze samenwerking met Cegeka. Het bedrijf ontwikkelde Capacity: een slim platform voor bedrijfsparkings en elektrisch laden. In combinatie met ons intelligent energiebeheersysteem MINT resulteert dat zowel in rendabele laadpalen als in een efficiënt en gebruiksvriendelijk parkeerbeleid.

Capacity geeft u via een helder dashboard een duidelijk overzicht van de bezettingsgraad en de inkomsten van uw laadinfrastructuur. Anderzijds kunnen ook de gebruikers via het platform in real-time hun eigen capaciteit en prijzen beheren. Daarnaast wijst het systeem automatisch parkeerplaatsen toe op basis het timeframe waarbinnen de gebruiker een opgeladen wagen nodig heeft.

Verder behoedt het platform u van ‘paalklevers’. Dat zijn wagens die een laadpunt te lang bezet houden, zelfs nadat ze volledig zijn opgeladen. Alle bestuurders kunnen via het platform de laadcapaciteit van hun wagen raadplegen. Is uw wagen volledig opgeladen? Dan krijgt u een melding via de app. Blijft de bestuurder daarna nog te lang aan de laadpaal hangen, dan riskeert die een boete, die hoe langer hoe hoger oploopt.

Hogere rendabiliteit met slim energiebeheer

Met een doeltreffend parkeerbeleid haalt u al veel uit uw laadpalen, maar in combinatie met een intelligent energiebeheersysteem kunt u de opbrengsten van uw laadinfrastructuur echt gaan maximaliseren.

Aan de hand van artificiële intelligentie laadt MINT uw elektrische voertuigen op wanneer de stroom het voordeligst is. Het systeem kan namelijk gekoppeld worden aan uw energiecontracten en weet zo op elk moment welke tarieven gelden. Na verloop van tijd leert het systeem de verbruikspatronen van uw bedrijf en kan het anticiperen op periodes van piekverbruik door tijdig voldoende en voordelig energie op te wekken, aan te kopen en/of op te slaan.

Haal het meeste uit uw lokaal geproduceerde energie

Heeft u geïnvesteerd of bent u van plan te investeren in hernieuwbare energiebronnen voor uw bedrijf? Uw teveel aan lokaal geproduceerde energie brengt zonder terugdraaiende teller helaas niet veel meer op. Daarom optimaliseert MINT ook het gebruik van uw lokaal geproduceerde energie. Zo wordt u nog minder afhankelijk van de schommelende energieprijzen.

Op dagen met veel zon en wind wordt zo veel mogelijk hernieuwbare energie in uw laadinfrastructuur gepompt. Zelfs wanneer uw bedrijf gesloten is, maakt MINT optimaal gebruik van die energie door het naar uw (semi)publieke laadpalen te leiden. Heeft u daarna nog steeds energie over? Dan worden die overschotten in een ideaal scenario opgeslagen in batterijen. Zo slaat u ‘gratis’ stroom op die u op maandagochtend opnieuw inzet om de voertuigen van uw medewerkers op te laden.

Ondersteun uw netbeheerder en genereer extra inkomsten

Ten slotte kunt u als bedrijf samenwerken met uw netbeheerder om de balans op het net te regelen, wat nog een extra laag aan voordelen toevoegt.

Stel, het net is uit balans omdat er te veel energie van wordt gehaald. Heeft u op dat moment een overschot aan elektriciteit, maar weinig energieverbruikers? Dan kan de netbeheerder u vragen om tegen een vergoeding een grote hoeveelheid energie in het net te pompen. En het werkt ook omgekeerd.

Door als bedrijf extra energie te verbruiken, bijvoorbeeld door al uw laadpalen op vol vermogen te laten werken of uw stationaire batterij op te laden, kunt u het elektriciteitsnet ontlasten wanneer er te veel stroom op het net circuleert. En ook daarvoor krijgt u een vergoeding. Zo haalt u dubbele winst uit dezelfde laadpaal.

Contact opnemen
Uw laadinfrastructuur op maat

Krijgt u graag persoonlijk advies over uw laadinfrastructuur en energiebeheer? Contacteer ons en we zoeken samen de beste oplossing voor uw bedrijf.

contact opnemen
Frederik Leempoels - Phoenix Contact Business development E-Mobility & Productmanager MINT