Klantreferentie CONTACTRON-speedstarter bij Innovantia
Flexibel en energiezuinig besturen
In de machinebouw kunt u motoren met de CONTACTRON-speedstarter flexibel en efficiënt besturen. Hier laten we u een toepassing zien op het gebied van Food and Beverage. Ontdek wat passie en innovatie in de praktijk betekenen. Onze missie: samen met de klant een geschikte oplossing vinden voor de eenvoudige besturing van motoren. We zijn er voor u – neem contact met ons op.
Innovantia® Fabricación is een aanbieder van automatiseringsoplossingen. Het bedrijf verkoopt, integreert en produceert voornamelijk geautomatiseerde lijnen voor eierproductie in de agrarische sector. Innovantia® Fabricación biedt ook verschillende machines voor keramiekproductie voor de bouwsector aan.
Vertrouwen in innovatie en partnerschap – de speedstarter als probleemoplosser bij de klant
De speedstarter is eenvoudig, betrouwbaar, veilig en zeer ruimtebesparend. De installatie en inbedrijfstelling nemen zeer weinig tijd in beslag.
Schakelkastbouw: blik in de schakelkast met een rij CONTACTRON-speedstarters
Eenvoudig bedieningsconcept – efficiëntie bij beperkte ruimte
Frequentieomvormers worden vaak gebruikt in toepassingen waar bijv. een variabel toerental wordt gebruikt of waar het opstarten en uitschakelen van de motor moet worden geregeld. In het gebruik combineert de CONTACTRON-speedstarter de voordelen van een compacte motorstarter met de essentiële eigenschappen van een frequentieomvormer voor talrijke toepassingen:
Eenvoudige en intuïtieve bediening via display, draaiknop en bedieningsknop. Er is geen langdurige parametrering vereist.
Ruimtebesparing in de schakelkast door de compacte bouwvorm vanaf een bouwbreedte van 35 mm.
Rendabel componentenmanagement dankzij de focus op de essentiële functies voor veel toepassingen in aandrijftechniek
Gebruik van de CONTACTRON-speedstarter in de schakelkast
Eenvoudige motoraansturing voor een groot aantal toepassingen
De CONTACTRON-speedstarter helpt u om besturingstaken voor motoren eenvoudig en rendabel te implementeren, vooral in de intralogistiek en transporttechniek, op gebieden zoals machinebouw, automotive of de levensmiddelenindustrie.
CONTACTRON-speedstarter met safety-functie STO in de schakelkast
Veiligheid voorop – Safe Torque Off functie
De geïntegreerde safety-functie maakt de toepassing mogelijk in veiligheidsrelevante noodstop-applicaties, geheel zonder aanvullende beschermingsschakelingen. Veilig afgeschakeld aandraaimoment of STO (Safe Torque Off) zorgt ervoor dat uw motor geen energie meer krijgt om te draaien. Hierdoor kan er geen aandraaimoment meer worden geactiveerd na het uitschakelen.
Wilt u de efficiëntie en veiligheid van uw installatie maximaliseren? Door het aandraaimoment van motoren onmiddellijk uit te schakelen, maakt de STO-functionaliteit een snelle en veilige interventie mogelijk in noodgevallen of bij onvoorziene gebeurtenissen in uw installatie. Dit minimaliseert niet alleen de uitvaltijd, maar voorkomt ook mogelijke ongevallen en verwondingen en creëert een veilige werkomgeving.
Persoonlijk contact
Wij komen graag naar u toe!
Als u meer wilt weten over de CONTACTRON-speedstarter, neem dan gewoon contact op met onze experts.