Dat is iets groter dan een voetbalveld. Met het All Electric Society-paviljoen als middelpunt van het park wordt duidelijk wat de All Electric Society bij Phoenix Contact betekent en hoe sectorkoppeling bijdraagt aan een optimale stroom van regeneratieve energie.
Welkom in het All Electric Society Park
Beleef, ontdek en verken de toekomst:
Hoe betrouwbaar zijn hernieuwbare energiebronnen? Waar halen we energie vandaan, wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait? Waarom zijn er verschillende manieren om een elektrische auto op te laden? En hoe komt de groene stroom eigenlijk in de auto, in een gebouw of in de productie terecht?
Antwoorden op deze en andere interessante vragen zijn te vinden in ons All Electric Society Park: ervaar bij ons in Blomberg hoe energie opgewekt, opgeslagen en verdeeld wordt en hoe het energieverbruik geoptimaliseerd wordt – en hoe al deze gebieden met elkaar samenhangen.
Plan uw bezoek bij ons
- Openingstijden All Electric Society-paviljoen en kubussen: maandag t/m zondag van 7.00 – 21.00 uur.
- Het terrein van het All Electric Society Park is vrij toegankelijk en kan te allen tijde worden bezocht.
- Toegang: het bezoek is gratis.
- Doelgroep: het park is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. De uitleg van de toepassingen is met name bedoeld om kinderen en niet-gespecialiseerde bezoekers te helpen de onderwerpen rondom de All Electric Society te begrijpen.
- Adres: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg
Overzicht All Electric Society Park
Het All Electric Society Park is zo ontworpen dat je het zelf kunt ontdekken. Hiervoor zijn verschillende informatiebronnen beschikbaar.
Je vindt het volgende op de monitoren in de glazen kubussen en in het paviljoen:
- Overzicht van het All Electric Society Park met alle energie- en gegevensstromen en informatievensters in de "PARK"-weergave.
- Uitlegvideo's over het thema cubes in de "CUBE"-weergave.
- Gedetailleerde technische informatie via de "EXPERTS"-weergave.
Het zijn aanraakschermen, dus je kunt kiezen wat je wilt zien. In de glazen kubussen zijn interacties ingebouwd die passen bij het thema. Met deze speelse elementen kun je zelf uitproberen wat de techniek in de All Electric Society allemaal kan.
QR-codes zijn te vinden op de verschillende objecten in het park. Deze kunnen worden gescand met een smartphone om extra informatie over het object te verkrijgen.
De beste plek om je bezoek te beginnen is het All Electric Society Paviljoen. Je bent vrij om de andere stations te kiezen.
Wat is de All Electric Society?
In de All Electric Society wordt alleen regeneratief opgewekte elektrische energie gebruikt. Daarbij betekent duurzaam handelen niet automatisch dat er dingen niet mogen. Het gaat erom natuurlijke hulpbronnen optimaal te benutten en voor iedereen op aarde in dezelfde mate ter beschikking te stellen.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de sectorkoppeling: de verbinding van alle relevante gebieden van leven en werken, zoals mobiliteit, energie, infrastructuur en industrie, tot één systeem. Hierbij wordt energie naar behoefte en geautomatiseerd verdeeld. Zodat er altijd energie beschikbaar is waar nodig.
Een geweldig idee voor de toekomst, compact gepresenteerd
De windgondel zorgt ervoor dat de windturbine op grote hoogte kan werken. Normaal gesproken is dit gevoelige gebied alleen toegankelijk voor specialisten, maar in ons park heeft u niet alleen de mogelijkheid om het machinehuis van dichtbij te bekijken, maar ook om het te betreden.
Op het terrein kunnen in interactieve glazen kubussen de themavelden van de All Electric Society op speelse wijze worden ervaren. Alle kubussen zijn intelligent met elkaar verbonden. Dit betekent dat altijd bekend is hoeveel energie er beschikbaar is en waar die nodig is.
Ongeveer 550 solarmodulen in het All Electric Society Park zorgen ervoor dat het volledig van regeneratieve energie kan worden voorzien. Naast dakmodulen of in ramen geïntegreerde solarmodulen is er 26 m² beloopbare solarbestrating in de wandelpaden geïntegreerd.
Verbinden alles met elkaar in het All Electric Society Park. Elektriciteit stroomt daarbij door kabels met een totale lengte van 7 km. De overige 12 km kabel is nodig voor de dataverbinding.
All Electric Society Park – Making Off
FAQ's
Ja. Toegang is ook mogelijk met rolstoelen, kinderwagens, enz.
Nee. In het All Electric Society-park worden de grondbeginselen voor een duurzame en leefbare wereld zo uitgelegd dat de technische oplossingen ook zonder voorkennis te begrijpen zijn.
Ja, daarvoor staan AC-laadpalen type 2 met 22 kW (32 A/400 V, tegen vergoeding) ter beschikking. Deze laadpalen bieden de mogelijkheid om spontaan op te laden tegen afgesloten roamingtarieven.
Reken op 60 tot 90 minuten voor uw bezoek, zodat u alles op uw gemak kunt bekijken. Natuurlijk hangt dit af van hoeveel u geïnteresseerd bent in de individuele onderwerpen.
De toiletten bevinden zich in de kelder van het All Electric Society Paviljoen. Toegang is via de buitentrap aan de zijkant van het gebouw.
Rolstoelgebruikers moeten aanbellen bij de deur van de trap op de begane grond van het paviljoen. Daarna maken we de weg naar de lift mogelijk.