PI-EX-SD-21-25
-
Ventilstyremodul
2865201
Ventilstyremodul, Ex i, stikbar. Til styring af egensikre magnetventiler, alarmgivere og enkle elektriske drivmidler, som er installeret i Ex-området. Til gasser i gruppe IIC, leveret i sløjfer. Galvanisk adskillelse.
Produktdetaljer
| Produkttype | Ventilstyremodul |
| Kompatibel ventil | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Bemærk | Dette er et uddrag af mulige kombinationer mellem ventiler og ventilstyremoduler. |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
| Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi, i henhold til EN 50020 / EN 60079-11) |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Forsyning | |
| Strømforbrug maksimal | 50 mA (ved 24 V) |
| Tabseffekt | maks. 0,9 W (ved 24 V) |
| Signal: Spænding | |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal spænding | 20 V DC ... 30 V DC |
| Indgangssignal strøm | 15 mA DC ... 50 mA (45 mA ved Ue = 24 V DC) |
| Signal: Spænding | |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangsspænding | 5,5 V (ved 25 mA) |
| Udgangsmodstand | 654 Ω (Indre modstand Ri) |
| Strømbegrænsning | 25 mA |
| Reaktionstid | < 30 ms |
| Tomgangsspænding | 21,9 V |
| Kortslutningssikker | ja |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Maks. udgangsspænding Uo | 25,1 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 39 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | 245 mW |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 20 mH / 0,66 µF |
| IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 5 mH / 0,43 µF |
| IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 0,5 mH / 0,093 µF |
| Statusvisning | LED gul (statusvisning) |
| LED rød (ledningsfejl) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,4 mm |
| Højde | 79 mm |
| Dybde | 118,4 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PBT og Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Relativ luftfugtighed, ikke kondenserende) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certifikat | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 3 |
| Varenummer | 2865201 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1XXX |
| Produktnøgle | DK1XXX |
| GTIN | 4046356134842 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 96,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 69,61 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 39cacb59-46ca-49f4-86a7-8102b2347568 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre