ELR DCR-PT-24DC-3
-
Vendelastrelæ
1291615
Elektronisk vendelastrelæ, til styring af DC-motorer, med kontrollampe og beskyttelseskobling, udgang: 24 V DC/3 A med en omkoblingstid på 5 ms
Produktdetaljer
| Produkttype | Halvlederkontaktor |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Driftstype | 100 % ED |
| MTTF | 244 År ( = 20 °C) |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Antal faser | 1 |
| Koblingsfrekvens | ≤ 10 Hz |
| Nettype | 1-faset |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Koblingsfrekvens | ≤ 10 Hz |
| Isoleringsegenskaber | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 800 V |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | Basisisolering |
| Betegnelse indgang | DC-indgang |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
| Område for styringsforsyningsspænding | 11 V DC ... 30 V DC |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Styre | |
| Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre |
| Strømforbrug | 3 mA |
| Driftsspænding UC | 24 V DC |
| Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Driftsstrøm IC | < 2 mA |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V DC |
| Omkoblingstid RL/LL (indkoblingstid) | 5 ms |
| DC-udgang | |
| Driftsspænding Ue | 24 V DC |
| Driftspændingsområde | 11 V DC ... 30 V DC |
| Driftsstrøm (DC-13 / Belastningsudgang) | 3 A (se derating) |
| Hvilestrøm | 14 mA |
| Kortslutningsstrøm | 100 A |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V DC |
| Strømbegrænsning ved kortslutning | 75 A |
| Styrekreds | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Belastningskreds | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 107 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UL-godkendelse | |
| Certifikat | NKCR.E172140 |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | EN 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Kan monteres med afstand: Se derating-diagram |
| Monteringsposition | Lodret (bæreskinne vandret, motorudgang forneden) |
| Varenummer | 1291615 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK7622 |
| Produktnøgle | DK7622 |
| GTIN | 4063151523985 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 114 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 92,37 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371014 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 93b31a84-4d8e-45fd-aef0-6e740e316201 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 3,199 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre