PRC 5-FT25-MC WO NUT
-
Apparatstik bagvæg
1627609
Apparatstik bagvæg, Produktfamilie: PRC 35, farve: sort, poltal: 5, isolationsmærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Crimptilslutning, Møtrikken skal bestilles separat
Produktdetaljer
| Bestillingsnøgle: | Møtrikken skal bestilles separat |
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. |
| • ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
| ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. | |
| • Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
| • Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
| • Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
| • Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
| • Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
| • Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Overhold de tilhørende tekniske data. Oplysningerne finder du på disse steder: o På produktet o På emballageetiketten o I den medfølgende dokumentation o På internettet under phoenixcontact.com/products ved produktet |
|
| • Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
| • Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
| • Tilslutningsstik, der ikke er forbundet, skal lukkes til med en beskyttelseskappe. Det passende tilbehør findes ved produktet i artiklens tilbehørssektion på internettet under phoenixcontact.com/products | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind. | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
| • Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
| • Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
| • Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Produkttype | Væggennemføring |
| Produktfamilie | PRC 35 |
| Poltal | 5 |
| Stikudformning | 4+PE |
| Kodning | AD |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II (dobbelt eller forstærket isolering) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | Crimptilslutning |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 2,5 Nm ±0,1 Nm (Tilspændingsmoment møtrik) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 34,5 mm |
| Højde | 38,4 mm |
| Længde | 46,4 mm |
| Printkorthul | 25,5 mm |
| Nøglebredde - udvendig kappemøtrik | 32 mm |
| Driftspænding (III/2) | 690 V |
| Isolationsmærkespænding | 690 V AC (III/2) iht. IEC 61984 |
| 500 V AC (III/2) iht. IEC 61535 / 2 PfG 1915 | |
| 600 V AC / DC (III/2) iht. UL 2238 / UL 2237 | |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 8 kV |
| Mærkestrøm | 35 A (ved 6 mm² ledertværsnit iht. IEC 61984) |
| 32 A (ved 6 mm² ledertværsnit iht. IEC 61535) | |
| 21,4 A (ved 6 mm² ledertværsnit og 85 °C iht. 2 PfG 1915) | |
| 28 A (ved AWG 10, iht. UL 2237) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | 100 |
| Indstikskraft | 40 N ±10 N |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Farve på husdelen | sort |
| Materiale Hus | PPE |
| Materiale Kontaktholder | PPE |
| Materiale Kontakt | Cu-legering |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | EPDM |
| Materiale kontaktoverflade | Ag |
| Materiale O-ring | Silikone |
| Halogenfrihed | ja (iht. IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1) |
| Monteringstype | Bagmontage |
| Forskruning | M25 x 1,5 () |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Kapslingsklasse (ikke tilsluttet) | IP65 (Modstand mod langsgående vand, kun i forbindelse med kontakter fra tilbehørssortimentet) |
| Kapslingsklasse | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Kategori for slagbelastning | IK08 (-25°C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | 5 °C ... 85 °C |
| Standarder | IEC 61984:2008 |
| EN 61984:2008 | |
| DIN EN IEC 61535:2020 | |
| IEC 61535:2019 | |
| 2 PfG 1915/03.2015 | |
| UL 2237 Ed.1:2021-01-08 | |
| CSA C22.2 No. 182.3-16 Ed.2:2019-01 |
| Varenummer | 1627609 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | ABLCAC |
| Produktnøgle | ABLCAC |
| GTIN | 4055626337852 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 12,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 11,583 g |
| Toldtarifnummer | 85472000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Triphenyl phosphate (CAS-No.: 115-86-6) |
| SCIP | 6a167db0-13bb-4178-98e3-c91c72a7e302 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,255 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
CK2,5-M-2,5 AG - Crimpkontakt 1409207
-
CK2,5-M-4 AG - Crimpkontakt 1409208
-
CK2,5-M-6 AG - Crimpkontakt 1409209
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
PRC COVER M - Beskyttelseskappe 1409237
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Crimptang 1205859
-
FT NUT M25 BK - Møtrik 1457937
-
FT NUT M25 GN - Møtrik 1049830
-
FT NUT M25 BU - Møtrik 1049831
-
FT NUT M25 GY - Møtrik 1049832
-
FT NUT M25 RD - Møtrik 1125067
-
FT NUT M25 YE - Møtrik 1125062
Dine fordele
Op til 75 % mindre i størrelsen sammenlignet med industrimultistik med samme effekt
Fikseringsmekanisme, der kan låses op med værktøj eller med hånden
Optimalt egnet til inden- og udendørs anvendelse takket være vejrbestandige materialer
Kan vælges som færdigkonfektioneret vare eller vare til egen konfektionering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre