RAD-IN-8D - Udvidelsesmodul
RAD-IN-8D
-
Udvidelsesmodul
2867144
Digitalt udvidelsesmodul med 8 digitale indgange
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Udvidelsesmodul
Elektriske egenskaber
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse
0,72 W
Bremsen, der skal tilsluttes
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Forsyning
Forsyningsspændingsområde
9 V DC ... 30 V DC (Over busfod)
Strømforbrug typisk
25 mA
Strømforbrug maksimal
30 mA
Indgangsdata
Digital
Indgangsspændingsområde
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Koblingsniveau "0"-signal spænding
maks. 1,5 V DC
Koblingsniveau "1"-signal spænding
min. 5 V DC
Digital
Beskivelse af indgangen
Spændingsindgang
Antal indgange
8
Indgangssignal spænding
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Indgangsfrekvens
maks. 1 Hz
Udgangsdata
Analog
Belastning/udgangslast strømudgang
ved U
B
= 24 V, R
B
= [U
B
-10V] / 20 mA
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Afisoleringslængde
8 mm
Ledertværsnit fleksibelt
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit stiv
0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit AWG
24 ... 14
Skruestørrelse
M3
Mål
Bredde
22,5 mm
Højde
99 mm
Dybde
114,5 mm
Materialeangivelser
Farve (Hus)
grøn (RAL 6021)
Materiale (Huse)
Polyamid
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 85 °C
Godkendelser
CE
Certifikat
CE-konform
UL, USA / Canada
Mærkning
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Montage
Monteringsvejledning
På bæreskinne NS 35 efter EN 60715
Monteringsposition
vilkårlig
Varedata
Varenummer
2867144
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DNC654
Produktnøgle
DNC654
GTIN
4017918929640
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
163,4 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
163,4 g
Toldtarifnummer
85177900
Oprindelsesland
CA