FL WLAN EPA 5N - Trådløst modul
2700488

WLAN Ethernet-portadapter, client, WLAN 802.11 a/n, frekvens 5,15...5,25 GHz, IP65, tilslutning: M12 til 9 - 30 V DC, M12 til LAN, autocrossing, PROFINET- & PROFIsafe-egnet, web-baseret management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, integreret antenne

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

Kapslingsklasse IP65
Højeste sikkerhed efter IEEE 802.11i med AES-kryptering
Integreret specialantenne (EPA)