FL BT EPA - Trådløst modul
2692788

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter; frekvensbånd 2,4 GHz, 1 trådløs interface, WLAN-BlackChannelList, LEM, landegodkendelser, IP65, tilslutninger: M12 til 9 - 30 V DC, M12 til LAN, autocrossing, PROFINET- & PROFIsafe-egnet

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

WLAN koeksistensfunktioner AFH, LEM, Black Channel Listing
Protokoltransparent kommunikation på Layer 2
Kapslingsklasse IP65
Integreret specialantenne (EPA)
Rækkevidde* op til 200 m