FL BLUETOOTH AP - Trådløst modul
2737999

Factory Line Wireless Bluetooth-Access-Point, Bluetooth V2.0, frekvensbånd 2,4 GHz; 1 trådløs interface; WLAN-BlackChannelList, LEM; landegodkendelser; IP20; COMBICON-tilslutning 9 - 30 V DC; RJ45 tilslutning LAN; DSUB9-RS-232; SMA(F)-antennetilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordele

Protokoltransparent kommunikation på Layer 2
WLAN koeksistensfunktioner AFH, LEM, Black Channel Listing
Rækkevidde* op til 200 m
Integreret specialantenne (EPA)