FLKM 16/AI/DV
-
Overgangsmodul
2304429
Overgangsmodul med 1:1 forbindelse og seperate potentialklemmer (egnet til Delta V-styringens analoge outputkort)
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Poltal | 16 |
| Antal kanaler | 8 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: EMERSON DeltaV | |
| Passende I/O-kort | VE4003S2B4 |
| Indgangsspænding UN | maks. 50 V AC/DC |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 1 A |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 16 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Poltal | 27 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5,08 mm |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 55,8 mm |
| Højde | 89,6 mm |
| Dybde | 79,3 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Isolationsmateriale kapsling | PVC |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2304429 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK218K |
| Produktnøgle | DK218K |
| GTIN | 4017918981990 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 155,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 122,57 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
-
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2299372
Dine fordele
Disse systemspecifikke overgangsmoduler til DeltaV-moduler anvendes i kombination med de forskellige systemkabler.
1:1-forbindelse
Separate potentialklemmer pr. kanal
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre