Kravene til sikkerhed og dispositionstid over anlæg øges konstant – i alle brancher. Foruden maskinbygning og den kemiske industri bliver procesforløbene stadig mere omfangsrige inden for anlægs- og automatiseringsteknik. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadig større krav.
Til styring af tidsprocesser i produktions- og procesteknikken kan tidsrelæerne i ETD-serien benyttes.
ETD-SL-1T-DTF
-
Tidsrelæ
2866161
Multifunktionelt tidsrelæ med 8 funktioner og et indstilleligt tidsområde (50 ms - 100 h), wide-range-netadapter, 2 skiftekontakter
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Tidsrelæ |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Levetid elektrisk | Ca. 2x 105 koblinger ved ohmsk belastning, 1000 VA |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2 W |
| Nominel frekvens | 48 Hz ... 63 Hz |
| Effektoptagelse | 2,5 VA (1 W) |
| Prøvespænding relævikling/relækontakt | 4 kV |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V |
| Effektoptagelse | 2,5 VA (1 W) |
| Indgangsspændingsområde | 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| Temperaturkoefficient (typisk) | ≤ 0,01 %/K |
| Genindkoblingstid | 500 ms |
| Funktion | E: Indkoblingsforsinket |
| Rs: Udkoblingsforsinket med styrekontakt | |
| Es: Indkoblingsforsinket med styrekontakt | |
| Wu: Indkoblingsstyret spændingsstyret | |
| Ws: Indkoblingsstyret med styrekontakt | |
| Wa: Udkoblingsstyret med styrekontakt | |
| Bi: Blinker begyndende med impuls | |
| Bp: Blinker begyndende med pause | |
| Funktion reaktionsforsinket | Ja |
| Funktion frigørelsesforsinket | Ja |
| Funktion indkoblingsstyret | Ja |
| Funktion udkoblingsstyret | Ja |
| Funktion stjerne/trekant | nej |
| Funktion impulsformende | nej |
| Funktion blinkende med pause begyndende, fast tid | Ja |
| Funktion taktende med pause begyndende, variabel | nej |
| Funktion blinkende med impuls begyndende, fast tid | Ja |
| Funktion taktende med impuls begyndende, variabel | nej |
| Indstillingsområde tid | 50 ms ... 100 h (7 tidsområder) |
| Grundnøjagtighed | ± 1 % (Af skalaslutværdien) |
| Indstillingsnøjagtighed | ≤ 5 % (Af skalaslutværdien) |
| Gentagelsesnøjagtighed | ≤ 0,5 % ±5 ms |
| Styre | |
| Betegnelse tilslutning | Potentialbehæftet, klemme A1-B1 |
| Strømværdi | Parallelkoblet minimumbelastning 1 VA (0,5 W), klemme A2-B1 |
| Ledningslængde | < 10 m |
| Styringsimpulslængde | min. 70 ms |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 2 potentialfrie skiftekontakter |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC (efter IEC 60664-1) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 750 VA (3 A/250 V AC, modul monteret, afstand 5 mm) |
| 1250 VA (5 A/250 V AC, modul ikke monteret, afstand ≥ 5 mm) | |
| Udgangssikring | 5 A (flink) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 1 Nm ... 1 Nm |
| Statusvisning | LED grøn (POWER) |
| LED gul (relæ aktivt) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 113 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid PA, selvslukkende |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Hus) | IP40 (Hus) |
| Kapslingsklasse (Tilslutningsklemmer) | IP20 (Tilslutningsklemmer) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| -25 °C ... 40 °C (svarer til UL 508) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 15 % ... 85 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Standarder | EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | På bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2866161 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK66ZZ |
| Produktnøgle | DK66ZZ |
| GTIN | 4046356046596 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 140,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 138,66 g |
| Toldtarifnummer | 85364900 |
| Oprindelsesland | AT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
Universel anvendelse med mange funktioner og valgbare tidsområder
Tidsområde fra få millisekunder til flere dage
2 jordpotentialfrie skiftekontakt-udgange
Variabelt forsyningsspændingsområde
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre