ILC 350 VLC
-
Styring
2985013
Inline-controller med Ethernetgrænseflade til kobling til andre styringer eller systemer, flowchart-programmering med Steeplechase VLC, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | typ. 1 MByte (Inklusive datalager) |
| Remanent datahukommelse | 64 kByte (NVRAM) |
| Datahukommelse | 2 MByte |
| Antal datablokke | afhængig af datahukommelsen |
| Antal styringsopgaver | 1 |
| Systemgrænser | |
| Antal procesdata (Lokalbus) | maks. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Antal understøttede deltagere | maks. 512 (i alt, heraf 254 fjernbusdeltagere/bussegmenter) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 62 |
| Antal understøttede forgreningsklemmer med fjernbusforgrening | 15 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | Steeplechase VLC 7.x Control Designer |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 6 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Restbølgeform | ± 5 % |
| Strømforbrug typisk | 250 mA (ved tomgang ingen lokalbusdeltagere tilsluttet, bus inaktiv) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | integreret (med bufferbatteri) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | 2 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strømforsyning | 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | maks. 8 A |
| Strømforbrug | maks. 8 A DC |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | maks. 8 A |
| Strømforbrug | maks. 5 A |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | 8 hurtige indgange, interrupt-indgang |
| Antal indgange | 12 |
| Tilslutningstype | Inline-potentialfordelerklemme |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Antal udgange | 4 |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-lokalbus (master) | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBaud / 2 MBaud (kan omkobles) |
| Parametrering/programmering/diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Tilslutningstype | 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Overførselshastighed | max. 38,4 kBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Antal kanaler | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| Bredde | 182 mm |
| Højde | 140,5 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g, efter IEC 60068-2-6 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2985013 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRACBA |
| GTIN | 4046356080101 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 815,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 765,4 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre