PACT RCP-4000A-UIRO-D190
-
Strømtransformer
2906233
Sæt bestående af en 4-vejs-skilleforstærker med skruetilslutning og en Rogowski-spole med 600 mm længde / 190 mm diameter til AC-strømmåling på strømskinner og stærkstrømsledninger.
På udgangssiden udsender skilleforstærkeren 8 forskellige normsignaler og råder over en koblingsudgang.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Current transformer |
| Produktfamilie | Rogowski-spole og 4-vejsskilleforstærker |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse | Forstærket isolering i henhold til IEC 61010-1 |
| Målefejl typisk | < 1 % |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; 33 V-suppressordiode |
| Konverteringstid (0-99 %) | 110 ms |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V |
| Målespole | |
| Ledningsopbygning signalledning | 2x 0,22 mm (Signal (fortinnet)) |
| 1x 0,22 mm (Skærmning (fortinnet)) | |
| Isolering | doppelt isolering |
| Mærkeisolationsspænding | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Prøvespænding | 10,45 kV DC (60 s) |
| Nøjagtighedsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Måleværdikonverter | |
| Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,5 % (fra områdeslutværdien) |
| Frekvensområde | 16 Hz ... 1000 Hz |
| Prøvespænding | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Generelt | |
| Justerbar | nej |
| Transformertype | Rogowski-spole og 4-vejs-skilleforstærker |
| Forsyning: Måleværdikonverter | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Effektoptagelse | ≤ 1 W (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belastning) |
| Frekvens | |
| Betegnelse | Målespole |
| Frekvensmåleområde | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signal | |
| Indgangssignal (ved 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Kurveform | Sinus |
| Indgangsimpedans | > 100 kΩ |
| Strømtransformer | |
| Programmerbar og konfigurerbar | Over DIP-switch |
| Mærkefrekvens: Standardkonverter | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Primær mærkestrøm Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Justerbar | nej |
| Transformertype | Rogowski-spole og 4-vejs-skilleforstærker |
| Koble: Transistor | |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Brydespænding minimal | 1 V |
| Koblingsspænding maks. | 30 V DC |
| Koblingsstrøm min. | 100 µA |
| Brydestrøm maks. | 100 mA (ved 30 V) |
| Signal | |
| Betegnelse | Målespole |
| Udgangssignal (ved 50 Hz) | 100 mV (Uden belastning, ved 1000 A) |
| Udgangsspænding (i tomgang) | VOUT = M * dI/dt |
| Udgangsspænding (sinusformet, i tomgang) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; eksempel: ved 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Signal | |
| Betegnelse | Måleværdiomformer |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V (over dip-switch) |
| 2 V ... 10 V (over dip-switch) | |
| 0 V ... 5 V (over dip-switch) | |
| 1 V ... 5 V (over dip-switch) | |
| 0 V ... 10,5 V (kan indstilles over software) | |
| Udgangssignal spænding maksimal | 12,3 V |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (over dip-switch) |
| 4 mA ... 20 mA (over dip-switch) | |
| 0 mA ... 10 mA (over dip-switch) | |
| 2 mA ... 10 mA (over dip-switch) | |
| 0 mA ... 21 mA (kan indstilles over software) | |
| Udgangssignal strøm maksimal | 24,6 mA |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | ≥ 10 kΩ |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Restbølgeform (ripple) | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS | |
| Måleværdiomformer-side | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 110,5 mm |
| Dybde | 120,5 mm |
| Målespole | |
| Længde | 600 mm |
| Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Målespole i installeret tilstand | |
| Diameter | 190 mm |
| Signalledning | |
| Længde | 3 m |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 110,5 mm |
| Dybde | 120,5 mm |
| Materiale hus | PC |
| PBT | |
| Spolemateriale | Elastollan |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse målespole | IP54 (ikke vurderet af UL) |
| Kapslingsklasse måleværdikonverter | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Målespole) | -30 °C ... 80 °C (Målespole) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Måleværdiomformer) | -40 °C ... 70 °C (Måleværdiomformer) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C (Målespole) |
| -40 °C ... 85 °C (Måleværdiomformer) | |
| Højde | < 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| CMIM | |
| Certifikat | CMIM-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Recognized |
| Bemærk | Målespole |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Listed |
| Bemærk | Måleværdiomformer |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk adskillelse | Forstærket isolering i henhold til IEC 61010-1 |
| Standarder | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2906233 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMMA12 |
| Produktnøgle | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048260 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 478 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 478 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| SCIP | e576627a-86b2-4d63-bcec-603a018d8ecc |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre