QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 - Strømforsyning
2320830

Primærtaktet bæreskinnestrømforsyning. AC-indgang: egnet til drift mellem to faser (400 V AC). DC-indgang: egnet til drift i en FU-mellemkreds. Udgang: 24 V DC / 20 A.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kompakt bufferløsning
Hurtig udløsning af standardautomatsikring
Præventiv funktionsovervågning
Pålidelig start af vanskelige belastninger og enkel anlægsudvidelse

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg udløse en standardmæssig automatsikring med strømforsyningen?

Ja, standard automatsikringer kan udløses sikkert med QUINT-strømforsyningen. Tag højde for SFB-projektplanlægningsmatrix, som findes i downloadområdet i Diverse.


Kan strømforsyningen også bruges i miljøer med skadelig gaseksponering?

Alle vores QUINT-strømforsyninger er testet i henhold til ISA G3 Harsh Group A-standarden og opfylder kravene i standarden.


Hvorfor er strømforsyningens hus varmere end huse fra andre producenter?

Grunden til dette er vores varmeafledningskoncept. Alle strømkomponenter er anbragt på sidevæggene eller på bagvæggen. Fordelen her er, at temperaturen indeni forbliver køligere, hvilket øger strømforsyningens levetid.


Kan jeg anvende DC-OK-relæet med strømforsyningens udgangsspænding?

DC OK-relæet kan tilsluttes strømforsyningens udgangsspænding, men må kun belastes med maks. 1 A. Vi anbefaler at bruge en beskyttelseskobling til dette.


Kan forstyrrelser fra forsyningsnettet overføres til strømforsyningens udgang?

Nej, da QUINT-strømforsyningen er udviklet med et omformerkoncept med flere trin, overføres der ikke forstyrrelser. Forstyrrelser er allerede fjernet i indgangskredsløbet og når ikke frem til strømforsyningens 24 V-udgang.



Se FAQ