MINI-PS-100-240AC/24DC/1
-
Strømforsyning
2938840
Ved nye anlæg anvendes følgende artikler: 2904597 eller 2909575
Switched mode-kompakt-bæreskinnestrømforsyning 24 V DC/1 A, smal konstruktion
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Indgangsspændingsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Indgangsspændingsområde DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC/DC |
| Indkoblingsstrømstød | < 15 A (typisk) |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frekvensområde DC | 0 Hz |
| Buffertid ved netudfald | > 20 ms (120 V AC) |
| > 110 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 0,5 A (85 V AC) |
| 0,2 A (264 V AC) | |
| ca. 0,4 A (90 V DC) | |
| ca. 0,1 A (350 V DC) | |
| Effektoptagelse | 45 VA |
| Indkoblingstid typisk | < 0,2 s |
| Indgangssikring | 1,25 A (Forsinket, intern) |
| Virkningsgrad | > 80 % (Ved 230 V AC og mærkeværdier) |
| Udgangskarakteristik | U/I |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±1 % |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 1 A (ved 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 1,3 A |
| Restbølgeform | < 100 mVSS |
| Udgangseffekt | 24 W |
| Koblingsspidser mærkebelastning | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 1,4 W |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 4,5 W |
| Parallelkobling | ja, til opbygning af redundante anlæg og til effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Signal: aktiv | |
| Beskrivelse af udgangen | UOUT > 21,5 V: High-signal |
| Udgangsspænding | + 24 V (Signal ) |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | maks. 20 mA |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Signaludgang: aktiv | |
| Statusvisning | LED grøn (Uout > 21,5 V DC: LED lyser permanent) |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 3 kV (Stykafprøvning) |
| 3 kV (Typeafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II (I lukket styretavle) |
| Overspændingskategori | III |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringsvejledning | kan monteres: vertikalt med en afstand på 5 cm, horisontalt uden afstand |
| Monteringsposition | på vandret DIN-skinne NS 35 efter EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Husmateriale | Kunststof |
| Husprofil | Polyamid PA, farve: grøn |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Temp Code | T3A ≤ 60 °C |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Konformitet/godkendelser | |
| SIL iht. IEC 61508 | 0 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 (EN 55022) |
| Varenummer | 2938840 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPM13 |
| Produktnøgle | CMPM13 |
| GTIN | 4017918927097 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 247,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 200 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d38469f-1fcf-41dd-9821-03d6a666da89 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre