Strømforsyningen TRIO CROSS POWER til energifordelings-board CrossPowerSystem egner sig optimalt til anvendelse inden for maskinkonstruktion. Alle funktioner og den pladsbesparende konstruktion er afstemt efter de høje krav på dette område. Med Push-in tilslutningen kan en 24 V DC styrespænding tilsluttes hurtigt og nemt.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL
-
Strømforsyning
1067898
Primær taktet strømforsyning TRIO POWER, Snap-on-tilslutning, Cross Power System - montage, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 20 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Netform | Stjernenet |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| Indgangsspændingsområde AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Typisk national netspænding | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | ≤ 22 A (typisk) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | ≤ 0,25 A2s |
| Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Buffertid ved netudfald | typ. 10 ms (400 V AC) |
| typ. 20 ms (500 V AC) | |
| Strømforbrug | 3x 1,2 A (400 V AC) |
| 3x 1 A (500 V AC) | |
| Effektoptagelse | 243,6 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Effektfaktor | 0,55 |
| Indkoblingstid typisk | < 1 s |
| Indgangssikring | 3,15 A (Intern (apparatbeskyttelse), Træg) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (AC: Karakteristik B, C, D, K) |
| Afledestrøm mod PE | < 0,25 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| Virkningsgrad | > 91 % (400 V AC) |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±1 % |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Belastningsændring dynamisk 10 - 90 % 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | ≤ 20 mVSS |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Udgangseffekt | 480 W |
| 720 W | |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 1 W (400 V AC) |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 12 W (480 V AC) |
| Stigetid | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelkobling | nej |
| Seriekobling | nej |
| Signal: DC OK | |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 100 mA |
| Signal relæ 13/14 | |
| Standard | lukket |
| Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Snap-on-tilslutning |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,2 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Signal | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,2 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Jordpotentialfri signalkontakt | |
| Signaludgang: LED statusvisning | |
| Benævnelse signalisering | DC OK |
| Statusvisning | LED |
| Farve | grøn |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Antal faser | 3 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 3 kV AC (Typeafprøvning) |
| 1,5 kV AC (Stykafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 850000 h (25 °C) |
| > 560000 h (40 °C) | |
| > 290000 h (60 °C) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 70,5 mm |
| Højde | 209,7 mm |
| Dybde | 170 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv) | 14 mm / 14 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv) | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Cross Power System - montage |
| Monteringsvejledning | Cross Power System |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Metal |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 10 ... 150 Hz, amplitude ±0,35 mm, 5g, 90 min. (iht. IEC 60068-2-6) |
| 2 Hz ... 15 Hz, amplitude ±1 mm, > 15 Hz, 0,7g (iht. DNV GL klasse A) | |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | IEC 61010-1 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-16 (kun luft- og krybestrækninger) |
| UL-godkendelser | UL Listed UL 61010-2-201 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-2 (industriområdet) |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 (EN 55022) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningstrøm | |
| Frekvensområde | Klasse A, B |
| Flimren | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 25 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 10 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 1 periode |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Varenummer | 1067898 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPO33 |
| Produktnøgle | CMPO33 |
| GTIN | 4055626738666 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.461 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.568 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-No.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 237a469d-8208-4378-9081-e80c171d184d |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 83,5 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre