UC-0000000RNDU - Hus til rundstik
1606061

tilslutningstype

Hus til rundstik, serie: UC, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 6,5 mm... 14,5 mm. Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer








Kompatible produkter